無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
温度センサRCTS
特長
仕様
製品名 | 温度センサ |
型式 | RCTS |
メーカー希望小売価格 | ¥10,800(税抜価格) |
接続対象機種 | RC3008、RC1504A、RC1504 |
温度検出範囲 | -10℃~+70℃ |
検出精度 | ±4℃(-10℃~+70℃) |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
使用湿度 | 20~85%(但し結露無きこと) |
ケーブル長 | 約5m |
外形寸法(mm)※ | 57×28×16.5mm※突起物含まず |
質量※ | 約20g※ケーブル除く |
>外形寸法図(単位:mm)
19インチラック取付金具 BYP50R
この取付金具1台でRC1504Aを最大3台まで固定することができます。
型式 | BYP50R |
価格 | メーカー希望小売価格:¥9,900(税抜価格) |
※ | 無停電電源装置(UPS)BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FWでも使用可能 |