無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BX35XFVL

BX35XFVL オープン価格
特長
【注意事項】
・異常時、バックアップ運転時に警報ブザーが鳴らない仕様になっています。
・付属品(取説、シャットダウンソフト、通信ケーブル)は添付されておりません。
取説はホームページよりダウンロードサービスを行っております。
自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)
| 形式 | 使用OS | 通信方式 | シャットダウン ソフト |
必要な別売 オプション |
|---|---|---|---|---|
| BX35XFVL | Windows server2003 Windows XP/2000 |
シリアル(RS-232C) | PowerAct Pro | PA01 BUC22 |
| PA | PA35(注5) | |||
| シリアル(RS-232C) | UPSサービス(OS標準) +UPSサービスドライバ (標準添付) |
PA35(注5) | ||
| 接点信号(注1) (注3) | UPSサービス(OS標準) | BUC16 | ||
| Windows NT4.0 |
シリアル(RS-232C) | PA | BUC16(注4) | |
| 接点信号(注1) (注2) | UPSサービス(OS標準) | PA35(注5) | ||
| Windows Me/98/95 |
シリアル(RS-232C) | PowerAct Pro | PA01 BUC22 |
|
| PA | PA35(注5) | |||
| Linux | シリアル(RS-232C)(注1) | PA Linux | PA35(注5) | |
| Windows NT3.5 Netware 4.1J/3.1J |
接点信号(注1) (注2) | UPSサービス(OS標準) | BUC16(注4) |
| (注1) | ファイルの自動保存はできません。 |
| (注2) | UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。 |
| (注3) | UPSは(1)バッテリがなくなったとき、(2)バックアップ運転を90分以上行ったときに自動停止します。 |
| (注4) | 接続パソコンがNEC製PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズの場合は、BUC19を使用してください。 |
| (注5) | PA35はケーブルのみの販売はしておりません。 |
仕様
| 運転方式 | 常時商用BXシリーズ | |
| 形式 | BX35XFVL | |
| メーカー希望小売価格 | オープン | |
| 交 流 入 力 |
定格入力電圧 | AC100V |
| 電圧範囲(※1) | AC90~110V | |
| 周波数 | 50/60Hz±4Hz | |
| 最大電流 | 4.4A |
|
| 相数 | 単相2線 | |
| 入力プラグ形状 | 3P(NEMA5-15P) | |
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |
| 入力保護容量 | 7A | |
| ヒューズ寸法 | -- | |
| 交 流 出 力 |
出力容量 (共に上限) |
350VA/210W |
| 定格電流 | 3.5A | |
| 切替時間 | 10msec以内 | |
| 商用直送 (切替時間) |
-- | |
| 電圧(商用運転時) | 入力電圧スルー出力 | |
| 電圧(バックアップ運転時) | AC100V±10% | |
| 周波数 | 50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時) | |
| 相数 | 単相2線 | |
| 出力波形 | 矩形波 | |
| 波形歪率 | -- | |
| 出力コンセント | NEMA5-15R | |
| 出力コンセント数 | バックアップ:3 | |
| 過負荷保護 | ・定格容量の100%以上で警報 ・5分以上続くと出力停止 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|
| バ ッ テ リ |
シール鉛バッテリ期待寿命 (※2) |
4~5年(長寿命) |
| バッテリ容量(V/Ah)/個数 | 6V/7.2Ah/2個 | |
| ユーザ側で交換 | ● | |
| 増設 | -- | |
| 自動バッテリチェック機能 | ● | |
| 充電時間 | 10時間 | |
| バックアップ時間 (20℃、初期特性) |
5~90分 | |
| 電源ノイズ / サージ保護機能 | ● | |
| 回線サージ保護機能 | ● | |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 287×287×45(±1) | |
| ゴム足高さ(mm) | 約2.5 | |
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | -- | |
| 縦置き / 横置き可能 | ●(スタンド付) | |
| 本体質量 | 約5kg | |
| 梱包質量 | 約6kg | |
| 使用環境温度 / 湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |
| 保管環境温度 / 湿度 | -15~50℃(バッテリ満充電にて)/10~90%RH(無結露) | |
| ノイズ規制(準拠基準) | VCCIクラスB | |
| 安全規格適合 | -- | |
| 最大内部消費電力 | 20W | |
| 騒音 | 40db以下(※3) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 通信インタフェース形状 | D-sub 9pin | |
| 接 点 信 号 入 出 力 |
バックアップ信号出力 | ● |
| バックアップ反転信号出力 | -- | |
| バッテリLOW信号出力 | ● | |
| トラブル信号出力 | -- | |
| バックアップ停止信号出力 | ● | |
| リモートON/OFF入力 | -- | |
| シリアル通信 | ●(RS-232C) | |
| 付 属 品 |
縦置きスタンド | ● |
| モジュラケーブル | ● | |
| 3P-2P変換プラグ | ● | |
| シ ャ ッ ト ダ ウ ン ソ フ ト |
ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerActPro | ○(別売り:PA01、BUC22が必要) |
| ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerActPA | ○(別売り:PA35が必要) | |
| 自動シャットダウンソフトPower Credit | -- | |
| UPSサービスドライバソフト | ○(別売り:PA35が必要) | |
| 自動シャットダウンソフト専用ケーブル | RS-232C(2.2m)(※4) (※5) | |
| オ プ シ ョ ン |
交換用バッテリ(質量) | BP50XF/¥8000(税抜価格)2.6kg |
| 自動シャットダウンソフトセットPowerCredit、UPSサービスドライバ、専用ケーブル | PA35/¥4,000(税抜価格) | |
| 保証期間 | 3年(バッテリは1年) | |
●は標準装備、○はオプション装備です。
※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:周囲温度20℃の場合
※3:ただしUPS起動時とバックアップ運転時は50dB以下となります。
※4:USB接続は、株式会社アイ・オー・データ機器製またはエレコム株式会社製のUSB-シリアル変換アダプタにて使用可能になります。
※5:オプションケーブル(PA35)が必要です。
外形寸法図(単位:mm)

接続図
