Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BU606F/BU1006F

BU606F/BU1006F

無停電電源装置(UPS)BU606F製品写真 無停電電源装置(UPS)BU1006F製品写真
BU606F BU1006F

BU606F ¥171,000(税抜価格)
BU1006F ¥241,000(税抜価格)


特長

使用環境温度55℃まで可能
バッテリ寿命をファジィ判定
600VA(BU606F)、1KVA(BU1006F)、2BOXのFAタイプ


自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

形式 使用OS 通信方式 シャットダウン
ソフト
必要な別売
オプション
BU606F
BU1006F
Windows
server2003
Windows
XP/2000
接点信号
(注1) (注2) (注3)
UPSサービス(OS標準) BUC10(注4)
Windows
NT4.0/3.5
Netware
4.1J/3.1J
接点信号
(注1) (注2)
UPSサービス(OS標準) BUC10(注4)
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。
(注3) UPSは、OSがシャットダウンしても停止せず、バッテリがなくなったときに自動停止します。
(注4) 接続パソコンがNEC製PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズの場合は、BUC14を使用してください。


仕様

運転方式 産業機器用BUシリーズ(常時インバータ)
形式 BU606F BU1006F
メーカー希望小売価格 ¥171,000(税抜価格) ¥241,000(税抜価格)
JANコード 4975479270277 4975479270291
交流入力 定格入力電圧 AC100V
電圧範囲(※1) AC85~115V
周波数 50/60Hz±2.5Hz
最大電流

10A

15A
相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 ヒューズ
入力保護容量 15A 20A
ヒューズ寸法 Φ 6.4×30mm
交流出力 出力容量
(共に上限)
600VA/420W 1000VA/700W
定格電流 6A 10A
切替時間 無瞬断(停電時)
商用直送
(切替時間)
10msec以内(オーバーロード、異常時)
電圧(商用運転時) AC100V±3%
電圧(バックアップ運転時) AC100V±3%
周波数 50/60Hz±1Hz(バックアップ時)
相数 単相2線
出力波形 正弦波
波形歪率 5%以下(整流負荷、定格出力時)
出力コンセント NEMA5-15R
出力コンセント数 バックアップ:4
過負荷保護 ・定格容量以上、時間経過にて直送切替
・出力垂下
バッテリ シール鉛バッテリ期待寿命
(※2)
4~6年(長寿命)
バッテリ容量(V/Ah)/個数 6V/2.5Ah/10個 6V/2.5Ah/14個
ユーザ側で交換
増設 --
自動バッテリチェック機能
充電時間 5時間
バックアップ時間
(20℃、初期特性)
5分以上
電源ノイズ / サージ保護機能
回線サージ保護機能 --
外形寸法(W×D×Hmm) 210×480×95(±1)(1ユニット分:2BOX)
ゴム足高さ(mm) 約7
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) ○(別売り:BUP02が必要)
縦置き / 横置き可能
本体質量 約17kg 約23kg
梱包質量 約7.8kg(本体)/約10.8kg(バッテリユニット) 約12.0kg(本体)/約12.6kg(バッテリユニット)
使用環境温度 / 湿度 0~55℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度 / 湿度 -15~50℃(バッテリ満充電にて)/10~90%RH(無結露)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスA
最大内部消費電力 130W 200W
騒音 50db以下
冷却方式 強制空冷
通信インタフェース形状 D-sub 9pin
接点信号入出力 バックアップ信号出力
バックアップ反転信号出力
バッテリLOW信号出力
トラブル信号出力
バックアップ電源停止信号入力
リモートON/OFF入力
付属品 3P-2P変換プラグ
その他 交換ヒューズ、Dsubプラグ、ゴム足
オプション 交換用バッテリパック(質量) MB606F/¥75,000(税抜価格)10kg MB1006F/¥85,000(税抜価格)11.8kg
増設用バッテリユニット(質量) -- MB1006F/¥85,000(税抜価格)11.8kg
19インチラック取付金具 BUP02/¥7,000(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリは1年)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:周囲温度20℃の場合



外形寸法図(単位:mm)

BU606F

無停電電源装置(UPS)BU1006F外形寸法図


BU1006F

無停電電源装置(UPS)BU1006F外形寸法図



接続図

BU606F

無停電電源装置(UPS)BU606F接続図

BU1006F

無停電電源装置(UPS)BU1006F接続図


▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。