Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BU251X/BU504X IV/BU504XL IV/BU1004X III

BU251X/BU504X IV/BU504XL IV/BU1004X III

無停電電源装置(UPS)BU251X製品写真 無停電電源装置(UPS)BU504X IV製品写真 無停電電源装置(UPS)BU504XL IV製品写真 無停電電源装置(UPS)BU1004X III製品写真
BU251X BU504X IV BU504XL IV BU1004X III

BU251X ¥49,800(税抜価格)
BU504X IV ¥77,800(税抜価格)
BU504XL IV ¥77,800(税抜価格)
BU1004X III ¥148,000(税抜価格)


特長(BU251X)

■
容量250VAの超小型タイプ
■
ピーラータイプの細長デザイン

特長(BU504X IV)

■
バッテリ寿命をファジィ判定
■
500VAボックスタイプ

特長(BU504XL IV)

■
バッテリ寿命をファジィ判定
■
500VA薄型タイプ

特長(BU1004X III)

■
バッテリ寿命をファジィ判定
■
1KVAの2BOXタイプ


自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

形式 使用OS 通信方式 シャットダウン
ソフト
必要な別売
オプション
BU504X IV
BU504XL IV
BU1004X III
Windows
server2003
Windows
XP/2000
接点信号
(注1) (注2) (注3)
UPSサービス(OS標準) -(注4)
Windows
NT4.0/3.5
Netware
4.1J/3.1J
接点信号
(注1) (注2)
UPSサービス(OS標準) -(注4)
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。
(注3) UPSは、OSがシャットダウンしても停止せず、バッテリがなくなったときに自動停止します。
(注4) ケーブルは、当社では用意しておりません。お客様自身で用意してください。


仕様

運転方式 産業機器用BUシリーズ(常時商用)
形式 BU251X
メーカー希望小売価格 ¥49,800(税抜価格)
JANコード 4975479270147
交流入力 定格入力電圧 AC100V
電圧範囲(※1) AC90~110V
周波数 50/60Hz±2.5Hz
最大電流

3.5A

相数 単相2線
入力プラグ形状 2P
入力保護 ヒューズ
入力保護容量 5A
ヒューズ寸法 Φ 5.2×20mm
交流出力 出力容量
(共に上限)
250VA/165W
定格電流 2.5A
切替時間 10msec以内
商用直送
(切替時間)
--
電圧(商用運転時) 入力電圧スルー出力
電圧(バックアップ運転時) AC100V±5%
周波数 55±2.5Hz
相数 単相2線
出力波形 矩形波
波形歪率 --
出力コンセント NEMA5-15R
出力コンセント数 バックアップ:2
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・出力垂下(バックアップ運転時)
バッテリ シール鉛バッテリ期待寿命
(※2)
2~3年(標準寿命)
バッテリ容量(V/Ah)/個数 12V/2.6Ah/1個
ユーザ側で交換 --
増設 --
自動バッテリチェック機能 --
充電時間 5時間
バックアップ時間
(20℃、初期特性)
5~90分
電源ノイズ / サージ保護機能 ○
回線サージ保護機能 --
外形寸法(W×D×Hmm) 76×400×73(±1)
ゴム足高さ(mm) --
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) --
縦置き / 横置き可能 ●
本体質量 約3.5kg
梱包質量 約3.9kg
使用環境温度 / 湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度 / 湿度 -15~50℃(バッテリ満充電にて)/10~90%RH(無結露)
ノイズ規制(準拠基準) --
最大内部消費電力 30W
騒音 40db以下
冷却方式 自然空冷
通信インタフェース形状 --
接点信号入出力 バックアップ信号出力 --
バックアップ反転信号出力 --
バッテリLOW信号出力 --
トラブル信号出力 --
バックアップ電源停止信号入力 --
リモートON/OFF入力 --
付属品 その他 交換ヒューズ
オプション 交換用バッテリパック(質量) センドバック対応
保証期間 3年(バッテリは1年)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:周囲温度20℃の場合



外形寸法図(単位:mm)(BU251X)

無停電電源装置(UPS)BU251X外形寸法図



接続図(BU251X)

無停電電源装置(UPS)BU251X接続図

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。