Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BP100XR

BP100XR


無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR製品写真

メーカー希望小売価格:
¥32,800 (税抜価格)

対象:
無停電電源装置(UPS) BU100XR、BU100XR(B)、BU100XR2、BU200XR、BU200XR(B)、BU200XR2



BP100XR交換作業手順

準備

交換用バッテリパック「BP100XR」用意してください。

運転状態について

運転状態のままでも運転を停止した状態でも交換は可能です。以下の手順で交換してください。

運転を停止した状態で交換する場合

1. まず、接続機器を停止します。
2. 無停電電源装置(UPS)の電源スイッチを”切”します。
3. 「AC100V入力」プラグを電源コンセントから抜きます。

運転状態のまま交換する場合

運転状態のまま交換する場合はそのままバッテリ交換へ進んでください。

1.

BU100XR2, BU100XRの場合
無停電電源装置(UPS)のフロントパネル左側の2ヶ所のネジを外します(右記イラスト参照)

無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順1図

BU200XR2, BU200XR, MB100XR2, MB100XR, MB200XR2, MB200XRの場合
無停電電源装置(UPS)のフロントパネル両側4ヶ所のネジを外します(右記イラスト参照)

無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順1-2図

2.

フロントパネル左側の取手を持ち、(1) -左側へずらした後に、(2) -手前側に引き、フロントパネルを外します。

無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順2図

3.

(1) -正面右上のねじを反時計方向に回してはずし、(2) -バッテリ接続ケーブルのプラグのつめを押しながら、(3) -手前側へ引きはずします。

無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順3図

4.

バッテリに貼付してある白いラベルを持ち、バッテリパックを取り出します。

バッテリパックの天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと10cmでバッテリパックが完全に取り外せます。バッテリパックの左右両側をしっかりと持ち、バッテリパックを落とさないよう注意してください。
無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順4図

5.

新しいバッテリパックを (1) -無停電電源装置(UPS)に奥まで挿入し、収納します。
(2) - 正面右側のねじを時計方向に回して締め付けます。

無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順5図

6.

バッテリ接続ケーブルのプラグを、カチッとプラグのつめがはまるまで無停電電源装置(UPS)のコネクタへはめ込みます。 火花の出る場合がありますが異常ではありません。
(BU200XR2, BU200XR, MB100XR2, MB100XR, MB200XR2, MB200XRの場合は、もう一方のバッテリパックも同様に接続、収納します。)

無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順6図

7.

BU100XR2/BU100XRの場合
フロントパネルのすべてのつめが無停電電源装置(UPS)の穴に入るように押さえ、右側へずらし、フロントパネル左側の2ヶ所のネジを時計方向へまわし締めつけます。

BU200XR2, BU200XR, MB100XR2, MB100XR, MB200XR2, MB200XRの場合
右側のフロントパネルについているケーブルをコネクタへはめ込みます。(1) -右フロントパネルのすべてのつめが無停電電源装置(UPS)の穴に入るように正面から押さえ、(2) -左側へずらします。左フロントパネルも同様に(3) -右側へずらします。フロントパネル両側の4ヶ所のネジを時計方向へまわし締付けます。(以下イラスト)

無停電電源装置(UPS)バッテリ BP100XR交換手順7図

無停電電源装置(UPS)上面のラベルに、交換日付を記入してください。

シャットダウンソフトをご使用の場合は、バッテリ交換日付を入力して更新してください。

交換後、「運転スイッチ」を20秒以上押して、バッテリ交換後の自己診断テストを行ってください。ブザーは運転スイッチを押してから10秒間は鳴動なし、その後10秒間は1秒に1回の断続鳴動をします。その後、連続鳴動に変わった後、「運転」スイッチをはなしてください。これでバッテリ交換は完了です。


以上でバッテリ交換は完了です。


●
不要バッテリの処理につきましては、こちらをご覧いただくか、オムロン電子機器修理センタまでお問い合わせください。

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる