無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
生産および販売終了のお知らせ
2021年8月3日
平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
以下の製品の一部部品の入手が困難となり、また代替部品が無いことにより継続生産が困難な状況であるため、生産を終了させていただきます。これに伴い、製品および関連するサービスは販売終了とさせていただきます。
なお、修理受付は継続いたします。詳細は以下をご参照ください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
1. 対象製品、サービスについて
1-1.SNMP/Webカード
No. | 型式 | 商品概要 |
---|---|---|
1 | SC20G2 | SNMP/Webカード |
【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2021年12月28日 予定
最終納入日 :2022年3月29日 予定
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更させていただく場合がございます。
1-2.無償保証期間延長サービスパック、オンサイト保守サービスパック
No. | 型式 | 商品概要 |
---|---|---|
1 | SC20G2G4 | SC20G2 SNMP/Webカード+無償保証4年分 |
2 | SC20G2G5 | SC20G2 SNMP/Webカード+無償保証5年分 |
3 | SC20G2G6 | SC20G2 SNMP/Webカード+無償保証6年分 |
4 | SC20G2G7 | SC20G2 SNMP/Webカード+無償保証7年分 |
5 | SC20G2Q3 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(当営業日)3年パック |
6 | SC20G2Q4 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(当営業日)4年パック |
7 | SC20G2Q5 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(当営業日)5年パック |
8 | SC20G2Q6 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(当営業日)6年パック |
9 | SC20G2Q7 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(当営業日)7年パック |
10 | SC20G2K3 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(翌営業日)3年パック |
11 | SC20G2K4 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(翌営業日)4年パック |
12 | SC20G2K5 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(翌営業日)5年パック |
13 | SC20G2K6 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(翌営業日)6年パック |
14 | SC20G2K7 | SC20G2 SNMP/Webカード+オンサイト保守(翌営業日)7年パック |
【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2021年12月28日 予定
最終納入日 :2022年3月29日 予定
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更させていただく場合がございます。
なお、次の型式につきましては、2項に記載の修理受付終了日(2027年3月29日予定)を越えるサービスとなる為、2022年1月以降のご注文は受け付けられません。
対象型式:SC20G2G6/SC20G2G7/SC20G2Q6/SC20G2Q7/SC20G2K6/SC20G2K7
1-3.UPSオンサイト設置オプションサービス
No. | 型式 | 対象製品 | 商品概要 |
---|---|---|---|
1 | BUH5D | SC20G2 | インストール設定サービス(営業時間内)UPS設置と同日程 |
2 | BUH5E | SC20G2 | インストール設定サービス(営業時間内)UPS設置と別日程 |
3 | BUH6D | SC20G2 | インストール設定サービス(営業時間外)UPS設置と同日程 |
4 | BUH6E | SC20G2 | インストール設定サービス(営業時間外)UPS設置と別日程 |
【ご注文最終受付日】
ご注文最終受付日:2021年12月28日 予定
1-4.追加オプションサービス
No. | 型式 | 対象製品 | 商品概要 |
---|---|---|---|
1 | BUH8F | SC20G2 | 無償保証期間延長サービス(単年延長) |
2 | BUH4E | SC20G2 | オンサイト保守サービス(単年契約、24時間365日) |
3 | BUH3E | SC20G2 | オンサイト保守サービス(単年契約、当営業日) |
4 | BUH9E | SC20G2 | オンサイト保守サービス(単年契約、翌営業日) |
【ご注文最終受付日】
ご注文最終受付日:2026年3月30日 予定
※追加オプションサービスは、修理受付終了日(2027年3月29日)までの対応とさせていただきます。
なお、弊社在庫状況により、修理受付終了日を変更させていただく場合がございます。
2.修理受付について
修理受付終了日 :2027年3月29日 予定
※弊社在庫状況により、修理受付終了日を変更させていただく場合がございます。
【サービス提供機関 補足】
3.後継機種について
ネットワークカードSC21が後継機種となります。主な仕様の違いは以下の通りです。
項目 | SC21(後継機種) | SC20G2(生産終了機種) | |
---|---|---|---|
ネットワーク | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
USB(※1) | タイプA(無線アダプタ/USBメモリ用) | - | |
ミニB(コンソール設定用) | |||
プロトコル | SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTPなど | SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTPなど | |
MIB(※2) | SWC2(独自:SC21専用)、UPS MIB(RFC1628) | SWC(独自:SC20G2専用)、UPS MIB(RFC1628) | |
使用環境温度/湿度 | -10℃~55℃、10~90%RH(無結露) | 0℃~40℃、10~80%RH(無結露) | |
保管環境温度/湿度 | -20℃~55℃、10~90%RH(無結露) | - | |
最大消費電力 | 3W、6W(USB使用時) | 3W | |
本体外形寸法 | 60×130×19mm | 60×130×18.2mm | |
本体質量 | 約70g | 約70g | |
梱包寸法 | 233×161×60mm | 233×161×60mm | |
梱包質量 | 約400g | 約400g | |
ノイズ規制 | VCCIクラスB準拠 | VCCIクラスA準拠 | |
対応UPS | 100Vモデル | BU100RE/BU60E BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW BU150R BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW BL100T/BL75T/BL50T BN300R/BN150R/BN75R BN150XR BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/ BN75T/BN50T BV55REM(標準搭載) |
BU100RE/BU60E BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW BU150R BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW BL100T/BL75T/BL50T BN300R/BN150R/BN75R BN150XR BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/ BN75T/BN50T |
200Vモデル | BU5002R/BU3002R/BU3002RH BU3002SW/BU1002SW |
BU5002R/BU3002R/BU3002RH BU3002SW/BU1002SW |
|
推奨ブラウザ | Windows : Internet Explorer 11 | Windows : Internet Explorer 11 | |
Mac : Safari 11 以上 | Mac : Safari 11 以上 | ||
Linux : Fierfox ESR 52 以上 | Linux : Fierfox ESR 52 以上 | ||
対応無線LANアダプタ | EDIMAX製EW-7811Un | - | |
動作確認済USBメモリ | BUFFALO製RUF3-AL032G | - | |
GREEN HOUSE製GH-UF3TA32G |
※1:タイプA(無線アダプタ/USBメモリ用)は充電用途では使用できません。また、100mAを超える電流が必要なUSB機器の接続はできません。
※2:SC21のSNMP機能(独自:SWC2のMIB/TRAP)とSC20G2のSNMP機能(独自:SWCのMIB/TRAP)は互換性がありません。このため、SNMPマネージャなどを使用しSC20G2をSNMP管理されているお客様は、SNMPマネージャなどの設定をSC21のSNMP機能へ変更する必要があります。
その他仕様の違いにつきましては、ホームページ掲載(下記URL参照)の製品仕様書をご確認ください。 https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/soft/snmp.html https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/ups/sc21/sc21.html
■本件に関するお問い合わせ先
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717(03-5781-3930)
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝祭日、当社の休日を除きます。
以上