Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 無停電電源装置(UPS)BU1002RW 発売延期のお知らせとお詫び

無停電電源装置(UPS)BU1002RW 発売延期のお知らせとお詫び

2013年9月12日


平素は、当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。さて、先般より9月26日発売予定でご案内しておりました当社無停電電源装置(UPS)につきまして、開発の遅れにより、発売日を下記の通り延期することとなりました。大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。


敬具


1.対象商品名/型式
  ・無停電電源装置(UPS) BU1002RW

 

2. 発売日延期
  (1) 変更後の発売日
    2013年10月7日

  (2)当初ご案内の発売日
    2013年9月26日


3. 200Vに対応したラックマウントタイプの機種は、本BU1002RW以外に、以下の機種をご用意しております。


型式 商品概要 発売日
BU2002RWL 常時インバータ(高効率)/200V/2KVA/1.4KW/ラックマウント/2U 発売中
BU3002RWL 常時インバータ(高効率)/200V/3KVA/2.1KW/ラックマウント/2U 発売中
BU5002RWL 常時インバータ(高効率)/200V/5KVA/3.5KW/ラックマウント/3U 発売中


以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。