Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. 交流安定化電源装置(CVCF)>
  5. RE100FW2/RE60FW2

入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置 RE100FW2/RE60FW2

RE100FW2/RE60FW2製品写真

特長

使用例

仕様/外形図

取扱説明書

データシート

RE100FW2

メーカー希望小売価格¥258,610

(税抜価格¥235,100)


RE60FW2

メーカー希望小売価格¥202,400

(税抜価格¥184,000)




特長

広い入力電圧範囲に対応(入力電圧範囲は75~143V)

常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75~143V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。

周波数の非同期運転が可能(非同期モード時の入力周波数範囲は40~70Hz)

発電機などの周波数が変動する環境でも安定した周波数で出力します。

100V系の4種類(100V/110V/115V/120V)の電圧出力可能

出力電圧は4種類(100V/110V/115V/120V)設定可能ですので、幅広い用途にご使用いただけます。

厳しい環境下でも安定した電源環境を確保

「-10~55℃」まで広範囲な温度環境で使用可能

万一の制御不能な故障時も電力供給を継続できるバイパス機能搭載

制御不能な故障が発生した場合でも接続機器に電力供給を継続できるバイパス機能を標準装備しています。

小型軽量、横置き/縦置き可能なため設置や持ち運びが簡単

小型軽量、横置き/縦置き可能であるためレイアウトフリーです。縦置きスタンドも標準添付しています。

製品無償保証期間が3年と長い

万一故障が発生した場合でも、本体3年保証により保守コストが低減できます。




CVCFとは?


交流安定化電源装置
Constant-Voltage Constant-Frequency


機能

入力電源に含まれるノイズを取り除き、常に一定電圧、一定周波数で給電する
(例:入力100V±50Hzを出力115V60Hzとすることが可能)

UPSとの違い

通常運転時、インバータを経由して出力するのはUPSと同じですが、停電時にバッテリからのバックアップ機能の有無が異なります。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。





ウインドウを閉じる