交流安定化電源装置(CVCF)REシリーズ

厳しい環境下でも安定した電源環境を確保

REシリーズ共通の特長

  • 常時インバータ給電方式
  • 周波数の非同期運転が可能
  • 100V系の4種類(100V/110V/115V/120V)の電圧出力可能
  • 通信用インタフェース:RS-233C/接点信号
  • 3年保証
交流安定化電源装置(CVCF)REシリーズ
  • RE100FW2

    型式RE100FW2

    詳しい製品情報 》

    • 出力容量:1000VA/800W
    • 外形寸法(W×D×H):220×500×85mm
    • 本体質量:約6kg

    ダイレクト価格 ¥ 232,760(税抜価格 ¥211,600)

    メーカー希望小売価格:¥258,610
    (税抜価格 ¥235,100)

    数量

  • RE60FW2

    型式RE60FW2

    詳しい製品情報 》

    • 出力容量:600VA/480W
    • 外形寸法(W×D×H):220×500×85mm
    • 本体質量:約6kg

    ダイレクト価格 ¥ 182,160(税抜価格 ¥165,600)

    メーカー希望小売価格:¥202,400
    (税抜価格 ¥184,000)

    数量