BZシリーズ 交換用バッテリパック
お客様にてバッテリの交換が可能です。お使いの無停電電源装置(UPS)専用のバッテリをお買い求めください。
- ※製品により納期にお時間がかかる場合がございます。
- 【注意】
バッテリ購入前にご使用中のUPSの寿命をご確認ください!
BZシリーズ本体の設計上の標準使用期間は、
周囲温度25℃でご使用の場合、7年(周囲温度40℃でご使用の場合、5年)です。
この年数を超える場合は、バッテリ交換ではなく、本体の買い替えをお願いいたします。
より詳しい情報や、使用年数を調べたい方は、こちらをご参照ください。
-
ダイレクト価格 ¥ 19,140(税抜価格 ¥17,400)
メーカー希望小売価格:¥19,140
(税抜価格 ¥17,400)