BLシリーズ 交換用バッテリパック

お客様にてバッテリの交換が可能です。お使いの無停電電源装置(UPS)専用のバッテリをお買い求めください。

  • ※製品により納期にお時間がかかる場合がございます。
  • 【注意】
    バッテリ購入前にご使用中のUPSの寿命をご確認ください!
    BLシリーズ本体の設計上の標準使用期間は、
    周囲温度25℃でご使用の場合、10年(周囲温度40℃でご使用の場合、5年)です。

    この年数を超える場合は、バッテリ交換ではなく、本体の買い替えをお願いいたします。
    より詳しい情報や、使用年数を調べたい方は、こちらをご参照ください。
BLシリーズ 交換用バッテリパック
  • BLB100T

    型式BLB100T (BL100T用 交換用バッテリパック)

    詳しい製品情報 》

    ダイレクト価格 ¥ 96,910(税抜価格 ¥88,100)

    メーカー希望小売価格:¥96,910
    (税抜価格 ¥88,100)

  • BLB75T

    型式BLB75T (BL75T用 交換用バッテリパック)

    詳しい製品情報 》

    ダイレクト価格 ¥ 86,020(税抜価格 ¥78,200)

    メーカー希望小売価格:¥86,020
    (税抜価格 ¥78,200)

  • BLB50T

    型式BLB50T (BL50T用 交換用バッテリパック)

    詳しい製品情報 》

    ダイレクト価格 ¥ 72,380(税抜価格 ¥65,800)

    メーカー希望小売価格:¥72,380
    (税抜価格 ¥65,800)