BAシリーズ 交換用バッテリパック

お客様にてバッテリの交換が可能です。お使いの無停電電源装置(UPS)専用のバッテリをお買い求めください。

  • ※製品により納期にお時間がかかる場合がございます。
  • 【注意】
    バッテリ購入前にご使用中のUPSの寿命をご確認ください!
    BAシリーズ本体の設計上の標準使用期間は、
    周囲温度25℃でご使用の場合、7年(周囲温度40℃でご使用の場合、5年)です。

    この年数を超える場合は、バッテリ交換ではなく、本体の買い替えをお願いいたします。
    より詳しい情報や、使用年数を調べたい方は、こちらをご参照ください。
BAシリーズ 交換用バッテリパック
  • BAB100R

    型式BAB100R (BU100RS、BA100R用 交換用バッテリパック)

    詳しい製品情報 》

    ダイレクト価格 ¥ 54,670(税抜価格 ¥49,700)

    メーカー希望小売価格:¥54,670
    (税抜価格 ¥49,700)

    数量

  • BAB100T

    型式BAB100T (BA100T、BA75T用 交換用バッテリパック)

    詳しい製品情報 》

    ダイレクト価格 ¥ 50,930(税抜価格 ¥46,300)

    メーカー希望小売価格:¥50,930
    (税抜価格 ¥46,300)

    数量