無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BVシリーズが工場での電源障害対策に最適な理由
薄型1U設計 高さが1Uなので、制御盤や通信機器ラックに収納が可能。しかもオプションの金具を使用すれば様々な位置に設置することが可能です。
使用環境温度 -10~55℃ 使用環境温度が-10~55℃と広いので、高温になりがちな制御盤の中でも問題なく使用可能です。
使用環境温度-10~55℃、ファンレス設計、1U設計の全てを満たしたUPSは業界初です!
※1 小型(3kVA以下帯)UPSに関する国内市場調査(2021.1~2021.2)。使用環境温度
製品寿命10年/25℃、7年/35℃、4年/45℃※
従来の鉛バッテリに比べ長寿命なリチウムイオンバッテリを搭載。長期間使用でき、設置後の保守工数を軽減できます。
※設計上の標準使用期間/使用環境温度
遠隔監視用ネットワーク機能搭載 無人の場所や高所にある制御盤内にあるネットワーク機器を遠隔で監視。フリーズした場合は自動でリブートできるので、保守員の駆け付け時間や、ダウンタイムを低減することが可能です。
事例:スマートファクトリー ネットワーク保護
今後ますます加速する工場のIoT化。近い将来日本でもスマートファクトリーがスタンダードになるといわれています。BVシリーズはスマートファクトリーのネットワーク保護、電源保護に貢献いたします。
想定される課題 |
製造工程で発生する膨大なデータをリアルタイムでDBやサーバへ送信しないといけないので、通信機器の停電によるダウンタイムおよび突発的なフリーズなどの障害は最小限に抑えなければならない。 製造ラインや工場内の監視カメラやアクセスポイントの突発的フリーズも、最小限に抑えなければならない。 |
---|
期待できる効果 |
BVシリーズを導入することで、生産現場で発生する様々なデータおよびデータ通信(機器)を、電源障害から保護することが可能です。 加えて、通信機器の早期復旧により、復旧作業の手間、時間、コストを軽減することができます。 ① ネットワーク機器をまるまるバックアップすることが可能。L2スイッチを遠隔で監視、制御することが可能 ② PoEスイッチ経由で、監視カメラ、無線アクセスポイントを遠隔で監視、制御することが可能 ③ 産業用イーサネットを標準イーサネットへ変換するゲートウェイを電源障害から保護 |
---|
事例:物流システム電源保護
大型物流システムを管理する制御機器。BV55REなら従来UPSを設置できなかった制御盤にも収納することがきるので、制御機器を電源障害から保護することが可能です。
課題 |
---|
・制御盤に収納できるUPSがない。 制御盤の外にUPSを設置したとしても・・・ ・無人なのでUPSのバッテリが劣化しても気づかない。 ・高温環境なので、UPSのバッテリがすぐに劣化するので、メンテナンスが大変。 |
課題を解決! |
---|
・小型軽量なので制御盤収納が可能。オプションの金具を使用すれば様々な位置に設置することが可能 ・リチウムイオンバッテリの期待寿命は10年。しかも、使用環境温度が-10~55℃と広いので、バッテリの劣化を気にする必要がありません。 |
BV55REM
オープン価格
●常時商用給電方式 ●正弦波出力 ●定格入力電圧AC100V ●出力容量550VA/330W
●使用環境温度-10~55℃ ●外形寸法W400×D230×H43mm(1U) ●リチウムイオンバッテリ搭載
●遠隔監視用ネットワーク機能搭載 ●3年保証(ご愛用者登録で5年保証)●無償保証期間延長サービスパックあり
BV55RE
オープン価格
遠隔監視用ネットワーク機能なし。
その他の仕様は、BV55REMと同じです。