無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
モデムが着信できる呼び出し信号の条件を教えてください。
対象機種 ME5614D/E,ME5614D2/E2
NTT電話回線と電気的条件が違う交換機経由での接続は動作を保証しておりません。ご参考までに呼び出し信号のNTT一般公衆回線の条件とは以下になります。
線間電圧 | 48V (±24は不可) |
周波数 | 15hz以上20Hz以下 |
断続比 | 20PPM±20%以内 |
メーク率 | 33±10%以内 |
送出電圧 | 交流65Vrms以上83Vrms |
変動比 | 100V以下 |