無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ME5614Dと、ME5614D2との違いME5614Eと、ME5614E2との違いについて
対象機種 ME5614D/E、ME5614D2/E2
以下は、機種変更する場合などに必要な、ME5614D/EとME5614D2/E2の違いの
参考資料としてご活用ください。
項目 | ME5614D/ME5614E |
ME5614D2/ME5614E2 |
1. ATコマンド |
速度指定コマンド AT+MS=a,b,c,d |
速度指定コマンド AT+MS=a,b,c,d,e,f |
a= 0 300bps (V.21) | a= V21 300bps (V.21) | |
1 1200bps (V.22) | V22 1200bps (V.22) | |
2 1200, 2400bps (V22bis) | V22B 1200, 2400bps (V22bis) | |
9 4800, 9600bps (V.32) | V32 4800, 9600bps (V.32) | |
10 4800, 7200, 9600, 12000, 14400bps (V32bis) |
V32B 4800, 7200, 9600,
12000, 14400bps (V32bis) |
|
11 2400, 4800, 7200, 9600,
12000 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600bps (V.34) |
V34 2400, 4800, 7200,
9600, 12000 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600bps (V.34) |
|
12
28000, 29333, 30667, 32000, 33333, 34667, 36000, 37333, 38667, 40000, 41333, 42667, 45333, 46667, 48000, 49333, 50667, 52000, 53333, 54667, 56000bps (V.90) |
V90 28000, 29333, 30667,
32000, 33333, 34667, 36000, 37333, 38667, 40000, 41333, 42667, 45333, 46667, 48000, 49333, 50667, 52000, 53333, 54667, 56000bps (V.90) |
|
56 32000, 34000,
36000, 38000, 40000, 42000, 44000, 46000, 48000, 50000, 52000, 54000, 56000bps (K56flex) |
なし |
|
接続完了時の通信速度表示形式の設定 ATWnコマンド パラメータ n= 1 モデムーモデム間速度,エラー訂正プロトコル,端末ーモデム間速度 |
パラメータ n=1の表示に下記リザルトコード 通信規格 +MCR追加 通信規格,モデムーモデム間速度(*),エラー訂正プロトコル,端末ーモデム間速度 (*) モデムーモデム間速度 送信速度 追加。 |
|
MNP最大ブロック長 AT¥Anコマンド |
なし |
|
ロングスペースディスコネクト ATYnコマンド |
なし |
|
MNP10リンクネゴシエーションの設定 AT*Hnコマンド |
なし |
|
フロー制御 AT&Knコマンド | パラメータ6 「RS/CS、XON/XOFF フロー制御ともに有効」機能を削除。 | |
2.リザルトコード | 数字形式 単語形式 | 数字形式 単語形式 |
9 HAND SET IN USE | 83 HAND SET IN USE | |
40 CARRIER 300 | 40 +MRR:300 | |
46 CARRIER 1200 | 46 +MRR:1200 | |
47 CARRIER 2400 | 47 +MRR:2400 | |
48 CARRIER 4800 | 48 +MRR:4800 | |
49 CARRIER 7200 | 49 +MRR:7200 | |
50 CARRIER 9600 | 50 +MRR:9600 | |
51 CARRIER 12000 | 51 +MRR:12000 | |
52 CARRIER 14400 | 52 +MRR:14400 | |
53 CARRIER 16800 | 53 +MRR:16800 | |
54 CARRIER 19200 | 54 +MRR:19200 | |
55 CARRIER 21600 | 55 +MRR:21600 | |
56 CARRIER 24000 | 56 +MRR:24000 | |
57 CARRIER 26400 | 57 +MRR:26400 | |
58 CARRIER 28800 | 58 +MRR:28800 | |
66 COMPRESSION:CLASS 5 | 66 +DR:ALT | |
67 COMPRESSION:CLASS V.42BIS | 67 +DR:V42B | |
66 COMPRESSION:NONE | 69 +DR:NONE | |
70 PROTOCOL:NONE | 70 +ER:NONE | |
77 PROTOCOL:LAP-M | 77 +ER:LAPM | |
80 PROTOCOL:ALT | 80 +ER:ALT | |
81 PROTOCOL:ALT-CELLULAR | 81 +ER:ALT-CELLULAR | |
- |
134 +MCR:B103 | |
- |
135 +MCR:B212 | |
- |
136 +MCR:V21 | |
- |
137 +MCR:V22 | |
- |
138 +MCR:V22B | |
- |
140 +MCR:V32 | |
- |
141 +MCR:V32B | |
- |
142 +MCR:V34 | |
- |
145 +MCR:V90 | |
150 CARRIER 32000 | 150 +MRR:32000 | |
151 CARRIER 34000 | 151 +MRR:34000 | |
152 CARRIER 36000 | 152 +MRR:36000 | |
153 CARRIER 38000 |
153 +MRR:38000 | |
154 CARRIER 40000 |
154 +MRR:40000 | |
155 CARRIER 42000 |
155 +MRR:42000 | |
156 CARRIER 44000 |
156 +MRR:44000 | |
157 CARRIER 46000 |
157 +MRR:46000 | |
158 CARRIER 48000 |
158 +MRR:48000 | |
159 CARRIER 50000 |
159 +MRR:50000 | |
160 CARRIER 52000 |
160 +MRR:52000 | |
161 CARRIER 54000 |
161 +MRR:54000 | |
162 CARRIER 56000 |
162 +MRR:56000 | |
- |
195 +MRR:28000 | |
- |
196 +MRR:29333 | |
- |
197 +MRR:30667 | |
- |
198 +MRR:33333 | |
- |
199 +MRR:34667 | |
- |
200 +MRR:37333 | |
- |
201 +MRR:38667 | |
- |
202 +MRR:41333 | |
- |
203 +MRR:42667 | |
- |
204 +MRR:45333 | |
- |
205 +MRR:46667 | |
- |
206 +MRR:49333 | |
- |
207 +MRR:50667 | |
- |
208 +MRR:53333 | |
- |
209 +MRR:54667 | |
Active Profile | ME5614D/Eから削除されたもの >¥A, ¥K, %C, *H, &P, S30 |
|
ME5614D/Eから追加されたもの >N, &G, &J, ¥N, &R, S11, S18, S26, S36,S38, S46, S48, S91, S92, S95 |
||
Stored Profile | ME5614D/Eから削除されたもの >¥A, ¥K, %C, *H, &P |
|
ME5614D/Eから追加されたもの >N, &G, &J, &R, S11, S18, S36, S40,S41, S46, S95 |
||
通信規格 >ITU-T V90/V34/V32bis/V32/V22bis /V22/V21 K56flex Bell 212A/103 |
通信規格k56flexを削除 >ITU-T V90/V34/V32bis/V32/V22bis /V22/V21 Bell 212A/103 |
|
送出レベル >-10〜-15dBm(初期値-10dBm) |
送出レベル >-10〜-15dBm(初期値-15dBm) |
|
FDD >ME5614D/E専用 Windows95/98/NT4.0ドライバ >ARA用 CCLファイル |
CD-ROM >ME5614D2/E2専用 WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0ドライバ >MacOS8.1〜9.2用モデムドライバ |
|
Macintosh用接続ケーブル | なし | |
ケースシルク >ME5614D または ME5614E |
ケースシルク >ME5614D2 または ME5614E2 |
|
JANコード >ME5614D : 49 75479 25201 3 >ME5614E : 49 75479 25202 0 |
JANコード >ME5614D2 : 49 75479 25275 4 >ME5614E2 : 49 75479 25276 1 |
|
本体銘版 >ME5614D用 または ME5614E用 |
本体銘版 >ME5614D2用 または ME5614E2用 |