無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
スループットBODの設定値を詳しく知りたい。
以下にスループットBODを使用する際に使われる用語につきまして解説致します。
以下の図をご参考ください。
●Bチャネルを流れるデータ量
64Kのデータ量が確保されている中、実際に流れるデータ量の値を設定します。
0から10Kbpsごと、0、10、20、30、40、50、60Kbpsで設定が可能です。
0に設定しておくと、常に128Kでの通信となります。
有効な設定値は40から50Kbpsとなります。
20や30では、頻繁に128Kに切り替り結果、ロスが発生いたします。
●リンク追加監視時間
1〜255秒の範囲内で設定が可能。(デフォルト5秒)
設定した間隔ごとに監視し、データを記録される。
固定時間で設定した時間の平均値をとるデータとなる。
●リンク追加固定時間
1〜255秒の範囲内で設定が可能。(デフォルト30秒)
監視時間ごとに記録されたデータをこの固定時間ごとに区切り、平均値を出している。
平均値がしきい値(Bチャネルを流れるデータ量)を超えたら64Kから128Kに追加する。
●リンク削除監視時間
128Kから64Kに削除する。(リンク追加監視時間の逆の動作)
●リンク削除固定時間
128Kから64Kに削除する。(リンク追加固定時間の逆の動作)