無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
接続例
MR404DV(ファームウェア1.00)とRTX1000(Rev.8.01.09(build 1))の接続例です。
センターのネットワーク(192.168.100.0/24)と拠点のネットワーク(192.168.200.0/24)を
IKE接続します。プロバイダーとの契約がセンター、拠点側の双方固定IPアドレスを使用しています。
拠点側 MR304DV/MR404DV/MR504DVの設定 (固定IP)
設定例(テキストファイル)のダウンロードはこちら
# ルーター設定
#
# ファイヤーウォール設定値 (初期設定値) 環境にあわせて追加してください。
#
ip filter 59 reject out * 169.254.0.0/16 * wanany
ip filter 60 reject dns qtype 6
ip filter 61 restrict out * * tcpfin * * wanany
ip filter 62 restrict out * * NETBIOS wanany
ip filter 63 restrict out * * tcp_udp 137-139 * wanany
ip filter 64 restrict out * * udp 137 53 wanany
# IPSec設定
#
# PPPoE設定
#
以下のコンフィグレーションの設定を参考にしてください。
ip route default gateway pp 1
ip route 192.168.200.0/24 gateway tunnel 1
ip lan1 address 192.168.100.1/24
ip lan2 mtu 1454
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto connect on
pppoe auto disconnect on
pp auth accept pap chap
pp auth myname xxxx *
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp address x.x.x.100/32
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1
pp enable 1
tunnel select 1
ipsec tunnel 101
ipsec sa policy 101 1 esp des-cbc md5-hmac
ipsec ike always-on 1 on
ipsec ike duration ipsec-sa 1 3600
ipsec ike duration isakmp-sa 1 3600
ipsec ike encryption 1 des-cbc
ipsec ike esp-encapsulation 1 off
ipsec ike group 1 modp768
ipsec ike hash 1 md5
ipsec ike keepalive log 1 off
ipsec ike local address 1 x.x.x.100
ipsec ike local id 1 x.x.x.100
ipsec ike local name 1 center key-id
ipsec ike payload type 1 2
ipsec ike pfs 1 off
ipsec ike pre-shared-key 1 *
ipsec ike remote address 1 x.x.x.200
ipsec ike remote id 1 x.x.x.200
ipsec ike send info 1 on
ipsec auto refresh 1 on
tunnel enable 1
ip filter 1 pass * * esp
ip filter 2 pass * * udp 500 500
ip filter 10 pass * *
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor address outer 1 ipcp
nat descriptor address inner 1 auto
nat descriptor masquerade incoming 1 reject
nat descriptor masquerade static 1 1 x.x.x.100 udp 500
nat descriptor masquerade static 1 2 x.x.x.100 esp
ipsec use on
ipsec auto refresh on
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.254/24
dns server pp 1
dns private address spoof on