無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
接続例
東京のネットワーク(192.168.100.0/24)と大阪のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKE接続する場合の設定例です。
東京も大阪もどちらもプロバイダーとの契約で固定IPアドレスを使用しています。
・東京側 MR304DV/MR404DV/MR504DVの設定 (固定IP)
・リモートゲートウェイアドレス 接続先(大阪)が固定IPアドレスなので「固定」をクリックし、
接続先のIPアドレスを入力します。
・事前共有鍵 ここでは、簡単に「123」と入力しておきます。
・交換モード 両側固定IPの場合、「メインモード」を選択します。
・大阪側 MR304DV/MR404DV/MR504DVの設定 (固定IP)
・リモートゲートウェイアドレス 接続先(東京)が固定IPアドレスなので「固定」をクリックし、
接続先のIPアドレスを入力します。
・事前共有鍵 ここでは、簡単に「123」と入力しておきます。
・交換モード 両側固定IPの場合、「メインモード」を選択します。