無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
PPTPサーバの設定例を教えてください。
対象機種 MR304DV/MR404DV/MR504DV
MR304DV/MR404DV/MR504DVの設定画面を開き、以下の手順で管理コマンド・設定(設定メンテナンス)画面を呼び出してください。
「管理コマンド・設定」 →「設定メンテナンス」の順にクリックします。
以下のコマンドを追記します
なお、この設定例は、下記環境での接続設定例です。
お客様の環境に合わせて、変更してください。
<MR304DV/MR404DV/MR504DVのWAN接続方式:PPPoEの場合>
PPTPサーバ:MR304DV/MR404DV/MR504DV
PPTPクライアント:WindowsXP/2000
MR304DV/MR404DV/MR504DVのローカルIPは、192.168.2.1
インターネット(PPPoE)接続設定は、remote 0に設定
PPTPサーバ設定は、remote 1に設定
WindowsXP/2000(クライアント)に割り振るIPアドレスは、192.168.2.200
ip filter 1 pass in * 192.168.2.1/32 PPTP remote 0
ip filter 2 pass in * 192.168.2.1/32 PPTP_TUNNEL remote 0
ip filter 3 pass in 192.168.2.200/32 * * remote 1
ip nat 2 192.168.2.1/PPTP ipcp remote 0
ip nat 3 192.168.2.1/PPTP_TUNNEL ipcp remote 0
ip nat 4 */* ipcp remote 0
ip ras accept on
ip ras address 192.168.2.200
remote 1 answer permit on
remote 1 encrypt use mppe-128
remote 1 receive id ***** ← PPTP接続ID(任意の半角英数文字)
remote 1 receive password ***** ← PPTP接続パスワード(任意の半角英数文字)
<MR304DV/MR404DV/MR504DVのWAN接続方式:DHCPの場合>
PPTPサーバ:MR304DV/MR404DV/MR504DV
PPTPクライアント:WindowsXP/2000
MR304DV/MR404DV/MR504DVのローカルIPを 192.168.2.1
PPTPサーバ設定を remote 0に設定
WindowsXP/2000(クライアント)に割り振るIPアドレスを192.168.2.200
ip filter 1 pass in * 192.168.2.1/32 PPTP wanether
ip filter 2 pass in * 192.168.2.1/32 PPTP_TUNNEL wanether
ip filter 3 pass in 192.168.2.200/32 * * remote 0
ip nat 1 192.168.2.1/PPTP dhcp wanether
ip nat 2 192.168.2.1/PPTP_TUNNEL dhcp wanether
ip nat 3 */* dhcp wanether
ip ras accept on
ip ras address 192.168.2.200
remote 0 answer permit on
remote 0 encrypt use mppe-128
remote 0 receive id ***** ← PPTP接続ID(任意の半角英数文字)
remote 0 receive password ***** ← PPTP接続パスワード(任意の半角英数文字)
設定方法は以上です。
追加するコマンド各行の解説を致します。
ip filter 1 pass in * 192.168.2.1/32 PPTP
ip filter 2 pass in * 192.168.2.1/32 PPTP_TUNNEL
外部からのPPTPアクセスは、ファイアウォールで通過許可します。
「filter」の後の数字はフィルタ番号ですので、他のフィルタと重複しないよう任意の数字を設定します。
ip nat 2 192.168.2.1/PPTP
ip nat 3 192.168.2.1/PPTP_TUNNEL
MR304DV/MR404DV/MR504DVのLAN内へPPTPアクセスを受け渡すためのNAT設定です。
「nat」の後の数字はNATテーブル番号ですので、他のNATテーブル番号と重複しないよう任意の数字を設定します。
ip filter 3 pass in 192.168.2.200/32 * *
PPTPクライアントに割り当てたIPアドレスからのアクセスは、ファイアウォールで通過許可します。
「filter」の後の数字はフィルタ番号ですので、他のフィルタと重複しないよう任意の数字を設定します。
ip ras accept on
外部からのRAS接続を許可します。
ip ras address 192.168.2.200
PPTPクライアントに割り当てるIPアドレスを指定します。
PPTPサーバとなるMR304DV/MR404DV/MR504DVのローカルアドレスと同じサブネットのアドレスを設定してください。
MR304DV/MR404DV/MR504DVローカル内の、他の端末とアドレスが重複しないように設定してください。
アドレスは2つまで設定可能です。
ip nat 4 */* dynamic * *
(ip nat 3 */* dhcp wanether)
MR304DV/MR404DV/MR504DVにサーバ設定をする場合、このNATテーブルが最後尾に設定されるよう
NATテーブル番号を設定してください。(最大値64)