無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
以下のようなアラートメールが転送されてきました。どういう内容か教えてください。
Your
router Alert Information
Time: 07/02/2003, 11:55:04
Message: smurf
Source: ×.×.×.×
Destination:*.*.*.* (from LAN)
対象機種 MR104FH、MA800R
DOS攻撃を検知し防御機能が動作したことを知らせています。Timeの時間にSmurf攻撃として「送信元IPアドレス:×.×.×.×,送信先IPアドレス:*.*.*.*」のパケットを検知したよいう内容になります。必ずしも攻撃とも限りませんが、設定間違いやネットワークの不備が原因の場合もあります。情報のひとつとして活用ください。