FAQ
http://192.168.2.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。【WindowsXP】
対象機種 MR104FH、MR104DV、MR104X、MR104XP、MA800R
- 1.
- [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を開きます。(ネットワーク接続がない場合は、画面左上の「クラシック表示に切り替える」をクリックして下さい)
- 2.
- [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックして下さい。
- 3.
- [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックして下さい。
- 4.
- [IPアドレスを自動的に取得する]をチェックして下さい。
[次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、ご加入のプロバイダのDNSサーバーアドレスを入力して下さい。
- 5.
- [OK]をクリックし、パソコンを再起動して下さい。
- 6.
- Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネットオプション][接続]の順に開いて下さい。
- 7.
- [ダイヤルしない]にチェックし、[OK]をクリックして下さい。
[LANの設定]をクリックし、[LANにプロキシサーバーを使用する]のチェックを外して[OK]をクリックします。
- 8.
- アドレス(URL)入力欄に[192.168.2.1]と入力し、Enterキーを押して下さい。
- 9.
- ブロードバンドルータ設定画面が表示されます。
上記お試しいただいても(http://192.168.2.1)ブロードバンドルータ設定画面が表示されない場合、以下をお試しいただいた後、再度ご確認ください。
・ 履歴のクリア
(1)Internet Explorerのアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。
(2) [全般]タブにて以下の項目を確認してください。
"インターネット一時ファイル" 欄
- 2-1.
- [ファイルの削除]をクリックして下さい。
□すべてのオフラインコンテンツを削除する にチェックを入れ[OK]をクリックして下さい。
- 2-2.
- [設定]をクリックして下さい。
○ページを表示するごとに確認するにチェックして下さい。[OK]をクリックします。
"履歴" 欄
- 2-1.
- [履歴のクリア]をクリックして下さい。
[はい]をクリックします。
(3)[OK]ですべての画面を閉じてください。
・ LANケーブルを変更する。
・ LANケーブルの接続を、ルータの別のLANポートに変更する。
・ HUBを使用している場合、HUBを外しルータに直接LANケーブルを接続する。
・ パソコンの電源を切り、ルータの電源も10秒以上切ってから再度、ルータ、パソコンを起動する。
・ ルータをリセットする。
▲上へ戻る