無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
12Mbps以上の速度のサービスで使用できますか。
対象機種 MR104F
MR104Fのスループットは、最大8.9Mbpsの仕様となっております。
そのため8.9Mbps以上の回線にとってボトルネックとなる可能性があります。
弊社では、高速スループット商品を他にも多数取り扱っておりますので以下にご紹介いたします。
最大61Mbpsスループットの『MR104FH』
VPN機能としてIPsecとPPTPに対応しております。
最大92Mbpsスループットの『MR104DV』
VPN機能IPsecを最大50トンネル張ることが可能です。