無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
IP Talk を使用する際の設定方法を教えてください。
対象機種 MR104DV
ブラウザを起動してアドレス欄に「http://192.168.2.1」を入力します。設定画面を表示します。
IPTalkのアドレスは 192.168.2.5
サブネットマスクは 255.255.255.0
ゲートウェイは 192.168.2.1です(電話機から設定したアドレス)
「その他設定」から「接続PCリスト」を選択します。
接続PCリストにIPTalkを登録します。
「名称」→任意の名称(ここではIPTalkと入力しています)
「IPアドレス」→電話機から設定したIPTalk本体のIPアドレスの下一桁を入力します
「追加」ボタンを押すと登録完了です
「高度な設定」から「ネットワークアプリケーション」を選択します
続いて「新規アプリケーション」をクリックします
チェックボックスにチェックを入れて「名称」に任意の名称を入力します(ここではIPTalkと入力しています)
入力ポート番号:8062で開始、8063で終了
出力ポート番号:1で開始、65534で終了
タイプはどちらも UDP を選択します
入力が終わりましたら「保存」ボタンをクリックして画面を閉じます
「指定接続先」からさきほど登録した「IPTalk」を選択します
「保存」ボタンをクリックします
「セキュリティー」から「アプリケーション」を選択します
「名称」→任意の名称(ここではIPTalkと入力しています)
「タイプ」→UDP を選択
「開始ポート」→5060
「終了ポート」→5060
「追加」ボタンをクリックします
「制限対象アプリケーション」欄に「*IPTalk」と追加されていれば設定完了です
「セキュリティ」から「ファイアウォール設定」を選択します
「設定対象」を「WAN⇒LAN」に変更します
「追加」ボタンをクリックします
「名称」→任意の名称(ここではIPTalkと入力しています)
「方向」→ WAN⇒LAN を選択します
「送信元IP」→ 全て を選択します
「接続先IP」→ 単一IPアドレス を選択します
「開始IPアドレス」→ 192.168.2.5(電話機から設定したIPTalkのアドレス)を入力します
「アプリケーション」→ *IPTalk を選択します
「動作」→ 常時許可 を選択します
最後に保存ボタンをクリックして設定完了です