FAQ
VPN (PPTP) 接続の設定例を教えてください。
PPTPクライアント側の環境
・グローバルIPアドレス 200.90.197.41
・ローカルIPアドレス 192.168.10.*
PPTPサーバー側の環境
・グローバルIPアドレス 200.90.197.42
・ローカルIPアドレス 192.168.20.*
この場合のMR104FHの設定は下記の通りになります。
PPTPクライアント側でMR104FHを使用する場合
- 1.
- [高度な設定]->[VPN]->[PPTP]を開いてください。
- 2.
- 登録リストでIndex1の[編集]をクリックしてください。
- 3.
- ユーザーID:(例)abcdを入力してください。
パスワード:(例)efghを入力してください。
切断タイマ: 10分
リモートネットワークアドレス:192.168.20.0
リモートネットワークマスク:255.255.255.0
トンネルエンドポイント:200.90.197.42--->接続先VPN機器のWAN側のアドレスです
(*1)
クライントセッティング->■pptpクライアント
□ホスト---> サーバー側がPC1台の場合はチェックします。
■自動接続する
--->PPTPクライアントで動作させるには[pptpクライアント]にチェックを入れてください。またインターネット接続後にPPTP接続を自動で接続させる場合は[自動接続する]にチェックを入れてください。
- 4.
- [OK]ボタンを押してください。
- 5.
- 接続許可するにチェックを入れてください。
- 6.
- [OK]ボタンを押してください。
PPTPサーバー側でMR104FHを使用する場合
- 1.
- [高度な設定]->[VPN]->[PPTP]を開いてください。
- 2.
- 登録リストでIndex1の[編集]をクリックしてください。
- 3.
- ユーザーID:(例)abcdを入力してください。
パスワード:(例)efghを入力してください。
切断タイマ: 10分
リモートネットワークアドレス:192.168.10.0---> クライアント側がPC1台のリモートVPN接続の場合は0.0.0.0になります。
リモートネットワークマスク:255.255.255.0
トンネルエンドポイント:0.0.0.0 ---> PPTPサーバーで動作させる時は0.0.0.0になります。
クライントセッティング->□pptpクライアント
□ホスト
□自動接続する
--->PPTPサーバーで動作させるには、このクライアントセッティングの項目にはチェックは入れません。
- 4.
- [OK]ボタンを押してください。
- 5.
- 接続許可するにチェックを入れてください。
- 6.
- IPアドレス範囲指定で
開始IPアドレス:192.168.20.5
終了IPアドレス:192.168.20.6
--->サーバー側ローカルネットワークで使用していないIPアドレスを指定してください。
- 7.
- [OK]ボタンを押してください。
- (*1)
- PPTPサーバー側がunnumberd型複数グローバルIPアドレスのサービスで接続されている場合は、トンネルエンドポイントには、そのサービスで利用されるネットワークアドレスを設定します。(例:200.90.197.42/248であれば200.90.197.42)
▲上へ戻る
![](../../../../img/rmenu_search_boxtop.png)
![](../../../../img/rmenu_search_boxbottom.png)