FAQ
VPN(IPsec) マニュアルキー接続の設定例を教えてほしい。
以下の設定例はファームウエアVer.1.01Aにもとづいています。
本社側の環境: |
グローバルIPアドレス 219.96.197.41。
ローカルIPアドレス 192.168.10.*。 |
支社側の環境: |
グローバルIPアドレス 219.96.197.42。
ローカルIPアドレス 192.168.20.*。 |
この場合のMR104FHの設定は下記の通りになります。
本社側のMR104FHの設定
- 1.
- [高度な設定]->[VPN]->[IPsec]を順にクリックしてください。
- 2.
- 以下入力してください。
IPsec: 使用する
トンネリング: トンネリング1
トンネリング機能: 使用する
SPI: 256
ローカルネットワークアドレス: 192.168.10.0
リモートネットワークアドレス: 192.168.20.0
セキュリティゲートウェイ: 219.96.197.42--->接続先VPN機器のWAN側のアドレスです(*1)
ハッシュアルゴリズム: MD5--->接続先VPN機器のハッシュ(認証)とあわせてください。
ハッシュキー:変更なし--->(*2)
暗号アルゴリズム: 3DES_CBC--->接続先VPN機器の暗号とあわせてください。
暗号キー: 変更なし--->(*2)
- 3.
- [OK]をクリックしてください。
支社側のMR104FHの設定
- 1.
- [高度な設定]->[VPN]->[IPsec]を順にクリックしてください。
- 2.
- 以下入力してください。
IPsec: 使用する
トンネリング: トンネリング1
トンネリング機能: 使用する
SPI: 256
ローカルネットワークアドレス: 192.168.20.0
リモートネットワークアドレス: 192.168.10.0
セキュリティゲートウェイ: 219.96.197.41--->接続先VPN機器のWAN側のアドレスです(*1)
ハッシュアルゴリズム: MD5--->接続先VPN機器のハッシュ(認証)とあわせてください。
ハッシュキー: 変更なし--->(*2)
暗号アルゴリズム: 3DES_CBC--->接続先VPN機器の暗号とあわせてください。
暗号キー: 変更なし--->(*2)
- 3.
- [OK]をクリックしてください。
- (*1)
- 接続先がunnumberd型複数グローバルIPアドレスのサービスで接続されている場合はトンネルエンドポイントには、そのサービスで利用されるネットワークアドレスを設定します。(例:200.90.197.42/248であれば200.90.197.42)
- (*2)
- 接続先VPN機器がMR104FH以外の機種でその機器のキー設定がバイナリ-(16進: Hex)の場合は、アスキーコードに変換したものを設定します。
(例 接続先VPN機器のキー ABC・・・ ---> MR104FHのキー 414243・・・)
▲上へ戻る
![](../../../../img/rmenu_search_boxtop.png)
![](../../../../img/rmenu_search_boxbottom.png)