無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ファイル転送キットがWindows95でうまく動作しません。どうしたらよいですか。
対象機種 Massif㈵/㈼
Windows95のエクスプローラから起動ファイルを直接立ち上げても、転送ソフトは動作しますが
RS232Cの通信ができない場合があります。以下の方法で起動してください。
注:文中の[CL]はクリック、[WCL]はダブルクリックを表します。
1.転送キットのソフトをインストール
FDDとHDDの窓を開け、FDD内の転送ソフト(機種に合ったフォルダ)をHDDへコピーし、フォルダ名を「Vfc」とします。
Win95メインメニュー→転送キットフロッピーディスクを挿入→マイコンピュータ[WCL]→3.5インチFD[WCL]→(FDDの窓が開く)→HDD[WCL]→(HDDの窓が開く)→FDD内の転送ソフト(機種に合ったフォルダ)をHDDへドラッグ→(HDD内にフォルダがコピーされる)→(コピーされたフォルダを[CL])HDD窓のファイル(F)を[CL]→名前の変更(M)[CL]→名前をVfcに変更
2.メインメニューにショートカット(アイコン)を作成
Win95メインメニュー→空きスペースで右クリック→新規作成→ショートカット[CL]→参照[CL]→フォルダVfc[WCL]→ファイルVfc.exe[CL]→(ファイル名にVfc.exeが入る)→開く[CL]→次へ[CL]→ショートカットの名前登録(例:ファイル転送)→完了→(ショートカットが作成されます。
3.ショートカットより起動〜終了
メインメニューに作成されたショートカットを[WCL]して起動します。
終了は、転送ソフトをESCにて終了し、DOSプロンプト(例: C:¥Vfc>)が表示されましたら窓を閉じます。