無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
メモリカードの推奨品はありますか。
対象機種 MassifI/II
メモリカードの推奨品はつぎのものです。
1.SRAMメモリカード(MassifI/IIで使用できます)
メモリカードに内蔵する電池でデータをバックアップしていますので、電池の交換が必要になります。フラッシュメモリカードに較べ処理速度は速く、消費電力は少なくなっています。
メーカ | 型式 | メモリ | 電池形式 |
---|---|---|---|
オムロン | PA501-2 | 1MB | CR2025 |
オムロン | PA502-2 | 2MB | CR2025 |
アイオーデータ | PCS-2M | 2MB | BR2325 |
メルコ | RJB-2000 | 2MB | BR2325 |
2.ATAカード(フラッシュメモリカード:MassifIIで使用できます)
バックアップ用の電池は不要ですが消去/書き込み回数に寿命があります。
SRAMカードに較べ低コストで、大容量のものがあります。(2.5/5/10/20/40MB)
メーカ | 型式 | メモリ | 書き込み回数 |
---|---|---|---|
エプソン | SDP550A | 5MB | 30万回 |
エプソン | SDP5100A | 10MB | 30万回 |
アイオーデータ | PCFCA-5MS | 5MB | 20万回 |
アイオーデータ | PCFCA-10MS | 10MB | 20万回 |
メルコ | DPF-5J | 5MB | 20万回 |
メルコ | DPF-10J | 10MB | 20万回 |