無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
PowerAttendant Lite Linux版 変更履歴
変更履歴
バージョン | リリース日 | 変更内容 |
---|---|---|
1.05 | 2021/11/18 | (1) Ver.1.03 (Linux 7版) => Ver.1.05 (Linux 7版) (2) Ver.1.04 (Linux 8版) => Ver.1.05 (Linux 8版) (3) 即時シャットダウン実行時において設定した待機時間通りに動作しない場合がある事象を改善 (4) シャットダウンパラメータ設定においてキャンセル実行時に設定値が元の値に戻らない場合がある事象を改善 (5) OSの時計時刻を24時間以上変更すると、エージェントが動作できなくなってしまう場合がある事象を改善 (Ver.1.03のみ) (6) 対応OS追加 ・Red Hat Enterprise Linux 8.5 ・AlmaLinux 8.6/8.5 ・Rocky Linux 8.6/8.5 ・MIRACLE LINUX 8.4 ・Oracle Linux 8.5 |
1.04 | 2021/8/3 | (1) Red Hat Enterprise Linux 8.xおよびCentOS 8.xに対応 (2) OSの時計時刻を24時間以上変更すると、エージェントが動作できなくなってしまうことがある問題を改善 (3) シャットダウン時において、実際には発生していない通信エラーのログが記録されてしまうことがある問題を改善 |
1.03 | 2021/6/4 | (1) 新製品(UPS BV55RE)対応 (2) ログファイルの更新時に動作が停止してしまうことがある問題を改善 (3) 動作中にアプリケーションエラーが発生することがある問題を改善 |
1.02 | 2020/2/4 | (1) 新製品(UPS BU5002R/BU3002R/BU3002RH)対応 (2) Cent OS 7.7/7.6/7.5、Red Hat Enterprise Linux 7.7/7.6/7.5に対応 (3) 以下の事象を改善 ・一部のブロードキャスト環境において、アプリケーションエラーが発生することがある問題を改善 ・不要なログが出力され続ける問題を改善 |
1.01 | 2018/4/12 | (1) トップ画面のグラフ表示色の変更 |
1.0 | 2018/1/11 | 新規リリース |