無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
PowerAct Pro Master Agent Windows版 ダウンロード
ソフトウェア
インストールガイド ※6 | 掲載日 |
---|---|
PowerAct Pro インストールガイド(Windows 10版) | 2021.1.22 |
PowerAct Pro インストールガイド(Windows 8.1版) | 2019.3.26 |
PowerAct Pro インストールガイド(Windows Server 2012R2版) | 2019.3.26 |
PowerAct Pro コンソール設定ガイド | 2019.5.8 |
変更履歴 |
Apacheを継続利用したいお客様
当社では、本製品において今後Apacheを搭載いたしません。本製品を継続利用していただくために、IISへの移行をお願いいたします。
なお、当社ホームページにて、移行対応として以下内容について紹介しております。ただし、本対応は1年間(※2)とさせていただきます。
PowerAct Pro Master Agent Ver.5.15(Windows版)
PowerAct Pro Master Agent Ver.5.15(Windows版) | |
取扱説明書(Windows版)※6 | MIBファイル ※SNMP機能をご使用時にダウンロードしてください |
【対応OS】 |
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」またはボリュームキーが記載されている「シャットダウンソフトご利用にあたって」ちらしを同梱している当社製品をご購入いただいたお客様に対し、自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」のアップグレードソフトの使用を許諾いたします。
それ以外の方はご使用いただけませんので予めご了承ください。