BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
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
  3. 製品情報>
  4. 電源管理ソリューション>
  5. Shutdown Agent(Macintosh版)

Shutdown Agent(Macintosh版)

複数のMacintoshコンピュータ(Mac OS X/Mac OS X Server) をご使用の場合でも、当社のSNMP/Webカード(型式:SC20G)と併用することにより、ネットワーク経由で自動的に複数のMacintoshコンピュータをシャットダウンすることができます。

また、当社自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro (Ver2.00以降)」と併用することにより、WindowsやLinuxなどのPCサーバやMacintoshコンピュータなどが混在した環境でも、ネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることもできます。
Shutdown Agentは、入力電源異常時にMacintoshコンピュータを自動的にシャットダウンするだけでなく、UPSが再起動する時にMacintoshコンピュータも自動起動します。



動作環境

対応コンピュータ Apple製 eMac、iMac、Power Mac、Mac Pro、Xserve
CPU PowerPC PowerPC G4、PowerPC G5
Intel Intel Core Duo_Intel Core 2 Duo_Intel Xeon
対応OS Mac OS X v10.5 Leopard
Mac OS X Server v10.5 Leopard
Mac OS X v10.4 Tiger(PowerPC版)
Mac OS X Server v10.4 Tiger(PowerPC版)
Mac OS X v10.4 Tiger(Intel版)
Mac OS X Server v10.4 Tiger(Universal版)
Mac OS X v10.3 / Mac OS X Server v10.3
メモリ Mac OS X v10.5 512MB以上
Mac OS X Server v10.5 1GB以上
Mac OS X v10.4
Mac OS X Server v10.4
256MB以上
Mac OS X v10.3
Mac OS X Server v10.3
128MB以上
ハードディスク 80MB以上(v10.5は100MB以上)
Mac OS X v10.3 / Mac OS X Server v10.3はShutdown Agent ver1.00のみ対応


特長

入力電源異常(停電など)による自動シャットダウン機能

入力電源異常時(停電など)に、SNMP/Webカード(型式:SC20)と併用することにより、ネットワーク経由で自動的に複数のMacintoshコンピュータをシャットダウンすることができます。入力電源異常が回復してUPSが再起動する時にはMacintoshコンピュータも自動起動します。
また、当社自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver2.00」と併用することにより、WindowsやLinuxなどのPCサーバやMacintoshコンピュータなどが混在した環境でも、ネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることもできます。

冗長電源搭載サーバに対応

冗長電源を搭載したMacintoshコンピュータ(Xserve<Intel対応>)に2台のUPSを接続して使用することができます。従って、片方のUPSの電源常時(停電など)にはシャットダウンを行わず、2台両方のUPSで電源異常が発生したときのみMacintoshコンピュータ(Xserve<Intel対応>)をシャットダウンさせるのでシステムの稼働率を高めることが出来ます。



概要

当社製品「SNMP/Webカード(型式:SC20)」と併用することにより、複数のMacintoshコンピュータをネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることができます。


【SNMP/Webカード(型式:SC20)と併用したシステム構成例】


ネットワークシャットダウンソフト Shutdown Agent(Macintosh版)とSNMP/Webカード(型式:SC20)を併用したシステム構成例図


当社自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver2.00」と併用することにより、PCサーバやMacintoshコンピュータをネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることができます。



【PowerAct Pro ver2.00と併用したシステム構成例】


ネットワークシャットダウンソフト Shutdown Agent(Macintosh版)とPowerAct Pro ver2.00を併用したシステム構成例図



Shutdown Agent設定画面


【日本語】


ネットワークシャットダウンソフト Shutdown Agent(Macintosh版)による日本語の設定画面キャプチャー



【英語】


ネットワークシャットダウンソフト Shutdown Agent(Macintosh版)による英語の設定画面キャプチャー

▲上へ戻る

ご購入前の方

UPSって?

UPSとは?

UPSラインアップ

電源管理ソリューション

UPSを選ぶ

選定方法

選択マップ

UPS選定ツール

他社製UPS同等品検索ツール

バックアップ時間

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)

比較表作成ツール

テクニカルサポート

デモ機

UPSを購入する

全国取扱店

オンラインショップ

増設バッテリ

オプション

オンサイト保守

無償保証延長UPS


ご購入後の方

サポート