無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BN300R | BN150R | BN75R | ||
---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥608,190(税抜価格¥552,900) | ¥212,190(税抜価格¥192,900) | ¥122,980(税抜価格¥111,800) | ||
JANコード | 4580612442482 | 4580612442475 | 4580612442468 | ||
方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | |||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | |||
起動電圧範囲*1 | AC89±3~118±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~118±3V(入力電圧感度 低感度) AC89±3~113±3V(入力電圧感度 高感度) |
||||
入力電圧範囲*2 | AC89±3~118±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~118±3V(入力電圧感度 低感度) AC89±3~113±3V(入力電圧感度 高感度) |
||||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz*7 | ||||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 34A/40A | 17A/20A | 10A/12A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
入力プラグ形状 | NEMA L5-30P/端子台*8 | NEMA 5-15P | |||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||
入力保護容量 | 45A | 25A | 13A | ||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | |||
定格出力電流 | 30A | 15A | 7.5A | ||
出力容量*4 | 2370VA/2370W(工場出荷時)*8 3000VA/2700W(端子台入力時)*8 |
1125VA/1125W(工場出荷時)*9 1500VA/1350W(プラグ交換時)*9 |
750VA/680W | ||
出力電圧(商用運転時) | AC90±3~114±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~114±3V(入力電圧感度 低感度) AC90±3~110±3V(入力電圧感度 高感度) |
||||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±6% | ||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||
波形歪率 | 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) | ||||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×6個、NEMA 5-20R×2個 | NEMA 5-15R×6個 | NEMA 5-15R×4個 | ||
切替時間 | 10ms以内 | ||||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/10ms以内 | ||||
バックアップ時間(最大負荷時) | 2.5分(2700W)*10 | 4.5分(1350W)*10 | 4分(680W)*10 | ||
突入電流耐量 | 750% 1/4サイクル | 1000% 1/4サイクル | |||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警告 ・5分以上継続で直送切替 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
||||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |||
バッテリ期待寿命 | 5年*11 | ||||
電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×6個 | DC12V/8.5Ah×4個 | DC6V/4.5Ah×4個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||||
増設 | ─ | ||||
自動バッテリチェック機能 | ● | ||||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | ||||
温度制御機能 | ●(充電電圧補正) | ||||
充電時間 | 8時間 | ||||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |||
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | ||||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | |||
ノイズ規制 | VCCI クラスA適合 | ||||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||||
ディスプレイ | LCD | ||||
外形寸法(W×D×H) | 438×650×87mm(2U)(入力ケーブルカバー含む) | 438×437×87mm(2U) | 438×512×43mm(1U) | ||
梱包寸法(W×D×H) | 590×790×236mm | 575×755×250mm | 595×750×205mm | ||
ゴム足高さ | 14.5mm | ||||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
● | ●(EIAラックのみ対応) | |||
縦置き/横置き可能 | ● | ─ | |||
本体質量 | 約32kg | 約21.5kg | 約14kg | ||
梱包質量 | 約38kg | 約27.5kg | 約19kg | ||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
30W/150W 150W/300W |
24W/100W 100W/200W |
15W/50W 50W/100W |
||
騒音 | 50dB以下 | 38dB以下 | |||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約3m | ||||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | ||||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*12 | ||||
接点信号入出力 | ○(別売:SC08またはSC07が必要) | ||||
リモートON/OFF入力 | ● | ||||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |||
PowerAct Pro | ● | ||||
Simple Shutdown Software*16 | ● | ||||
付属品 | 縦置きスタンド | ● | ─ | ||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ●*13 | ●*14 | |||
3P-2P変換プラグ | ─ | ● | |||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)/USB(約2.2m) | ||||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ●20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P)、リモートON/OFF専用コネクタ | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | |||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BNB300R/¥121,440(税抜価格¥110,400)(約15.5kg) | BNB150R/¥80,960(税抜価格¥73,600)(約10.5kg) | BNB75R/¥48,400(税抜価格¥44,000)(約5.5kg) | |
増設バッテリユニット用(質量) | ─ | ||||
ネットワークカード | SC22/¥71,720(税抜価格¥65,200) | ||||
接点信号入出力カード | SC08/¥30,360(税抜価格¥27,600) SC07/¥16,940(税抜価格¥15,400) | ||||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant/¥211,970(税抜価格¥192,700) | ||||
その他 | PDU R6202Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600) PDU R6921Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600) |
─ | |||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*15 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BN300R
BN150R
BN75R
接続図
BN300R
BN150R
BN75R
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。