無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
無停電電源装置(UPS)BU100RS/BAシリーズ生産国および外観変更ののお知らせ
2025年5月28日
平素は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
この度、無停電電源装置(UPS)BU100RSおよびBAシリーズの生産効率向上による生産地集約を行なうため、生産国および製品の一部外観を変更いたします。今後とも製品、サービスの向上に努めてまいりますので、一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
1. 生産国変更
1-1. 変更内容
項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
生産国 | 日本 | 中国 |
注意ラベル | MADE IN JAPAN | MADE IN CHINA |
梱包箱 | MADE IN JAPAN | MADE IN CHINA |
※生産国変更に伴う製品機能や価格に変更はありません。
1-2. 対象型式
対象型式は、以下の通りです。なお、無償保証期間延長サービスパック商品、オンサイト保守サービスパック商品(下記型式の末尾に「G4/G5/G6/G7」「K3/K4/K5/K6/K7」「Q3/Q4/Q5/Q6/Q7」のある製品)を含みます。また、修理をご依頼いただいた際の修理完了品も対象です。
No. | 型式 | 製品概要 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | BU100RS | 常時インバータ給電方式/100V/1kVA/ラック型UPS | 4580612443663 |
2 | BA100R | 常時インバータ給電方式/100V/1kVA/ラック型UPS | 4580612443359 |
3 | BA100T | 常時インバータ給電方式/100V/1kVA/タワー型UPS | 4580612443366 |
4 | BA75T | 常時インバータ給電方式/100V/750VA/タワー型UPS | 4580612443373 |
5 | BAB100R | 交換用バッテリパック(BU100RS/BA100R用) | 4580612443410 |
6 | BAB100T | 交換用バッテリパック(BA100T/BA75T用) | 4580612443397 |
7 | BAP100RS | サポートアングル(ラック搭載用レール)(BU100RS/BA100R用) | 4580612443434 |
8 | BAP100R | 縦置き固定用金具(BU100RS/BA100R用) | 4580612443441 |
9 | BAP100T | 縦置き固定用金具(BA100T/BA75T用) | 4580612443458 |
10 | BAF100R | 交換用ファン(BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T用) | 4580612443380 |
11 | BAX15NP | 電源ケーブル(BA100R/BA100T/BA75T用) | 4580612443427 |
2. 外観変更
2-1. UPS本体
生産工程の変更に伴い、製品フロントパネルのデザインを変更いたします。また、他製品との共通化のため、付属品のRS-232Cケーブル色、および端子台カバーの部品を変更いたします。
型式 | 項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
BU100RS BA100R |
外観 |
![]() |
![]() |
付属品 | RS-232Cケーブル(黒色) | RS-232Cケーブル(グレー色) | |
![]() |
![]() |
||
本体質量 | 約13kg | 約13kg ※変更ありません | |
BA100T BA75T |
外観 | ![]() |
![]() |
付属品 |
RS-232Cケーブル(黒色) |
RS-232Cケーブル(グレー色) |
|
端子台カバー(ゴム部品が貫通タイプ) ※イメージ図はBA100Rと同じ |
端子台カバー(キャップ付き) ※イメージ図はBA100Rと同じ |
||
本体質量 | 約12.5kg | 約12.5kg ※変更ありません |
2-2. 交換用バッテリパック
型式 | 項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
BAB100R | 外観 |
![]() |
![]() |
本体質量 | 約5.6kg | 約5.6kg ※変更ありません | |
BAB100T | 外観 |
![]() |
![]() |
本体質量 | 約5.6kg | 約5.6kg ※変更ありません |
3. 変更予定時期
変更した製品は、2025年8月以降生産し順次出荷いたします。
■本件に関するお問い合わせ先
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝日、弊社の休日を除きます。
以上