Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 【共同検証】アライドテレシスのUTM対応VPNセンタールーター/ネットワークアプライアンスとオムロンUPSの接続検証を実施 -急な停電発生時も安全に機器をシャットダウン。システムの可用性を強化-

【共同検証】アライドテレシスのUTM対応VPNセンタールーター/ネットワークアプライアンスとオムロンUPSの接続検証を実施
-急な停電発生時も安全に機器をシャットダウン。システムの可用性を強化-

2024年11月11日


オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(以下、オムロン)はアライドテレシス株式会社(以下、アライドテレシス)と、弊社の無停電電源装置(UPS)と、アライドテレシスの高性能UTMファイアウォール搭載VPNセンター・ルーター「NFV-APLシリーズ」、並びに、ネットワークの統合管理に必要な機能をパッケージ化したアプライアンスボックス「VST-APLシリーズ」との接続検証を実施しました。



■共同検証の背景

デジタル化やAI・IoTの技術が進むことで利用するデータが増え、また、リモートワークやクラウドサービスが普及したことで、ITインフラが過去よりも企業や組織の基盤として重要な立ち位置となり、継続した運用が欠かせないものになりました。そのような中で、ITインフラを止める障害として予期できないのが落雷・ゲリラ豪雨などの自然災害による突発的な停電や、工場などの生産設備の故障に伴う電圧変動です。これらの電源障害により安定した電源供給ができなくなることで、ネットワークや工場などの様々なインフラが停止となる状況にさらされ、その深刻さによっては、日々の生活にまで影響を及ぼすことがあります。ITインフラの安定した運用を維持するための企業の取り組みがいっそう求められています。

このような状況を受けて、以前よりパートナーとして協力体制を取っているアライドテレシスとオムロンは、電力を一定時間供給するオムロンの無停電電源装置(以下、UPS)で、停電のほかや電源異常によるシステムの異常停止(強制シャットダウン)からアライドテレシスのネットワーク機器の保護、正常な手順を踏むことでネットワーク機器のデータファイルの破損・喪失の防止、および、システムの安定運用が可能であることを実証するため共同検証を行うに至りました。


■共同検証の結果

アライドテレシスのUTM対応VPNセンタールーター(NFV-APLシリーズ)/ネットワーク統合管理アプライアンス(VST-APLシリーズ)とオムロンのUPSを利用した環境でシャットダウン検証を行いました。その結果、停電などが発生しても、UPSからリモート接続でNFV-APL/VST-APLシリーズを自動的にシャットダウンすることで、NFV-APL/VST-APLシリーズに内蔵のデータ保護、および、システム復旧後の安定運用を確認することができました。


■共同検証の概要

アライドテレシスのUTM対応VPNセンタールーター(AT-NFV-APL-GTX)、PoEスイッチ(AT-x230-10GP)、無線LANアクセスポイント(AT-TQ6702 GEN2)と、スクリプト発行機能を持つオムロンのネットワークカード(SC22/SC21)でネットワークを構築し疎通確認を実施後、計画停電の発生を想定した次のシャットダウン検証を行いました。

今回は、SC22が搭載されているUPS(BV100REM)と、SC21が搭載されているUPS(BV55REM)(※1) を用いて検証を行いました。
※1 SC21の生産終了に伴い、SC22への切り替えを順次行っております。


<シャットダウン検証>

  • ① UPSからVPNセンタールーターにSecure Shell(SSH)を利用して接続し、VPNセンタールーター上で電源をオフにする「poweroff」コマンドを事前にUPSへ登録。スクリプトに登録コマンドなどを記載し生成・発行
  • ② シャットダウンシーケンスを経てVPNセンタールーターの電源がオフになることを確認
  • ③ 復電後、UPSに接続されるVPNセンターやPoEスイッチ、無線LANアクセスポイントが自動的に起動されることを確認
  • ④ VPNセンタールーターの管理機能を用いて検証実施前と同じネットワーク構成で運用されていることを確認


また、UPSをBV55REM(SC21)からBV100REM(SC22)に、VPNセンタールーターをネットワーク統合管理アプライアンス(AT-VST-APL-06)に差し替えたネットワーク環境でも同検証を実施しました。


<検証の概要図>


検証結果はこちらにも掲載しております。


■検証機器・検証適用機器

【アライドテレシス株式会社 提供】

・UTM対応VPNセンタールーター「AT-NFV-APL-GT」「AT-NFV-APL-GTX」

10G接続に対応し、高いスケーラビリティにより拠点接続からセンター接続などあらゆる用途に活用できます。VPN・ファイアウォール機能に加え、WebフィルタリングやDPIなどを搭載した高性能UTMに対応します。
製品の詳細はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/series/nfvapl/


・ネットワーク統合管理アプライアンス「AT-VST-APL-06」「AT-VST-APL-10」

LAN/WAN、有線/無線を問わずネットワーク全体の統合管理に必要な機能をオールインワンで搭載し、複数拠点の管理も可能なアプライアンスボックスです。
製品の詳細はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/management/


・PoE+レイヤー2plusスイッチ「AT-x230-10GP」

ギガビットインターフェース搭載のインテリジェント・エッジ・スイッチ。PoE給電ポートの優先順位設定や遠隔での給電オンオフ設定など多彩な機能を備えます。
製品の詳細はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x230-10gp/


・無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702 GEN2」

2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオを搭載しWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応します。
製品の詳細はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6702-gen2/


【オムロンUPS】
・無停電電源装置(UPS)

電源を安定共有することで、停電・落雷などによる電源トラブルが起きてもネットワークやシステムの停止を防ぎITインフラの安定稼働を支えます。公共、医療、工場などさまざまな用途に対応する多彩なラインアップが用意されています。

常時商用給電方式 BVシリーズ:BV100REM(SC22)、BV55REM(SC21)など
高所や狭所に保護したい装置がある場合などに最適な小型軽量のUPS。遠隔での監視・制御、厳しい温度環境下での電源の保護が可能です。


常時インバータ給電方式 BUシリーズ:BU5002R、BU3002Rなど
電圧を常に安定化するUPS。電源環境がシビアな場所(工場・病院)のほか、仮想化サーバーにも最適です。


ラインインタラクティブ方式 BNシリーズ:BN300RA、BN150RAなど
高出力かつ省スペースのため、基幹システムに最適です。



以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。