無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
無停電電源装置(UPS)BU150RC発売およびBU150R生産終了のお知らせ
2024年9月18日
平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、ご愛顧いただいております無停電電源装置(UPS)BU150Rの仕様の一部を変更し、新型式BU150RCとして発売いたします。
今後とも製品、サービスの向上に努めてまいりますので、一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
1. 新製品概要
新たにUSB通信を可能にしました。
その他の旧製品との仕様比較については、4項 仕様比較表をご参照お願いいたします。
2.新製品情報
2-1. 対象製品
No | 製品名称 | 製品型式 | メーカ希望小売価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | ||||
1 | 無停電電源装置(UPS) | BU150RC | \251,240 | \228,400 | 4570193450143 |
2 | 増設用バッテリユニット | BUM150RC | \174,130 | \158,300 | 4570193450150 |
3 | 交換用バッテリパック | BUB150RC | \70,730 | \64,300 | 4570193450167 |
4 | 交換用ファン | BUF150RC | \16,500 | \15,000 | 4570193450174 |
5 | ケーブルクランプ | BUX150RC | \3,080 | \2,800 | 4570193450181 |
6 | 縦置き固定金具 | BUP150RC | \15,070 | \13,700 | 4570193450198 |
2-2. 保守、サービス
2-2-1. 無償保証期間延長サービスパック、オンサイト保守サービスパック
No | 製品名称 | 製品型式 | メーカ希望小売価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | ||||
1 | UPS+無償保証4年 | BU150RCG4 | \291,830 | \265,300 | 4570193450204 |
2 | UPS+無償保証5年 | BU150RCG5 | \343,090 | \311,900 | 4570193450211 |
3 | UPS+無償保証6年 | BU150RCG6 | \408,540 | \371,400 | 4570193450228 |
4 | UPS+無償保証7年 | BU150RCG7 | \443,190 | \402,900 | 4570193450235 |
5 | UPS+保守(当営業日)3年 | BU150RCQ3 | \552,970 | \502,700 | 4570193450280 |
6 | UPS+保守(当営業日)4年 | BU150RCQ4 | \659,780 | \599,800 | 4570193450297 |
7 | UPS+保守(当営業日)5年 | BU150RCQ5 | \773,190 | \702,900 | 4570193450303 |
8 | UPS+保守(当営業日)6年 | BU150RCQ6 | \886,160 | \805,600 | 4570193450310 |
9 | UPS+保守(当営業日)7年 | BU150RCQ7 | \999,020 | \908,200 | 4570193450327 |
10 | UPS+保守(翌営業日)3年 | BU150RCK3 | \519,640 | \472,400 | 4570193450389 |
11 | UPS+保守(翌営業日)4年 | BU150RCK4 | \627,000 | \570,000 | 4570193450396 |
12 | UPS+保守(翌営業日)5年 | BU150RCK5 | \715,990 | \650,900 | 4570193450402 |
13 | UPS+保守(翌営業日)6年 | BU150RCK6 | \824,120 | \749,200 | 4570193450419 |
14 | UPS+保守(翌営業日)7年 | BU150RCK7 | \929,170 | \844,700 | 4570193450426 |
15 | 増設バッテリ+無償保証4年 | BUM150RCG4 | \224,400 | \204,000 | 4570193450242 |
16 | 増設バッテリ+無償保証5年 | BUM150RCG5 | \286,770 | \260,700 | 4570193450259 |
17 | 増設バッテリ+無償保証6年 | BUM150RCG6 | \348,810 | \317,100 | 4570193450266 |
18 | 増設バッテリ+無償保証7年 | BUM150RCG7 | \392,370 | \356,700 | 4570193450273 |
19 | 増設バッテリ+保守(当営業日)3年 | BUM150RCQ3 | \487,740 | \443,400 | 4570193450334 |
20 | 増設バッテリ+保守(当営業日)4年 | BUM150RCQ4 | \596,970 | \542,700 | 4570193450341 |
21 | 増設バッテリ+保守(当営業日)5年 | BUM150RCQ5 | \706,090 | \641,900 | 4570193450358 |
22 | 増設バッテリ+保守(当営業日)6年 | BUM150RCQ6 | \815,320 | \741,200 | 4570193450365 |
23 | 増設バッテリ+保守(当営業日)7年 | BUM150RCQ7 | \922,900 | \839,000 | 4570193450372 |
24 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)3年 | BUM150RCK3 | \513,370 | \466,700 | 4570193450433 |
25 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)4年 | BUM150RCK4 | \628,210 | \571,100 | 4570193450440 |
26 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)5年 | BUM150RCK5 | \743,160 | \675,600 | 4570193450457 |
27 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)6年 | BUM150RCK6 | \858,110 | \780,100 | 4570193450464 |
28 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)7年 | BUM150RCK7 | \971,410 | \883,100 | 4570193450471 |
2-2-2. 無償保証期間単年延長サービス、年間保守契約
No. | サービス/保守 概要 | 型式 |
---|---|---|
1 | BU150RC/BUM150RC無償保証期間延長サービス(単年延長) | BUH8C |
2 | BU150RC/BUM150RCオンサイト保守サービス(単年契約/24時間365日) | BUH4C |
3 | BU150RC/BUM150RCオンサイト保守サービス(単年契約/当営業日) | BUH3C |
4 | BU150RC/BUM150RCオンサイト保守サービス(単年契約/翌営業日) | BUH9C |
2-2-3. オンサイト設置サービス
No. | サービス/保守 概要 | 型式 |
---|---|---|
1 | BU150RC/BUM150RCオンサイト設置サービス(営業時間内) | BUH5C |
2 | BU150RC/BUM150RCオンサイト設置サービス(営業時間外) | BUH6C |
2-2-4. 予防保守サービス
No. | サービス/保守 概要 | 型式 |
---|---|---|
1 | BU150RC/BUM150RC予防保守サービス(営業時間内) | BUH5J |
2 | BU150RC/BUM150RC予防保守サービス(営業時間外) | BUH6J |
2-3. 発売日
2025年1月6日
3. 生産終了製品
3-1. 対象製品
No. | 製品名称 | 製品型式 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | 無停電電源装置(UPS) | BU150R | 4580612444899 |
2 | 増設用バッテリユニット | BUM150RA | 4580612444912 |
3 | 交換用バッテリパック | BUB150RA | 4580612444936 |
4 | 交換用ファン | BUF150RA | 4580612444943 |
5 | ケーブルクランプ | BUX150R | 4580612445131 |
【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2025年3月31日
最終納入日:2025年6月30日
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更する場合がございます。
※交換用バッテリパックBUB150RAは後継製品BUB150RCと互換性があります。在庫がなくなり次第、後継製品での対応
といたします。
※交換用ファンBUF150RAは後継製品BUF150RCと互換性があります。在庫がなくなり次第、後継製品での対応といたします。
3-2. 保守、サービス
※保守、サービスの詳細は、5項「保守サービス補足」も合わせてご確認お願いいたします。
3-2-1. 無償保証期間延長サービスパック、オンサイト保守サービスパック
No | 製品名称 | 製品型式 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | UPS+無償保証4年 | BU150RG4 | 4580612444950 |
2 | UPS+無償保証5年 | BU150RG5 | 4580612444967 |
3 | UPS+無償保証6年 | BU150RG6 | 4580612444974 |
4 | UPS+無償保証7年 | BU150RG7 | 4580612444981 |
5 | UPS+保守(当営業日)3年 | BU150RQ3 | 4580612445032 |
6 | UPS+保守(当営業日)4年 | BU150RQ4 | 4580612445049 |
7 | UPS+保守(当営業日)5年 | BU150RQ5 | 4580612445056 |
8 | UPS+保守(当営業日)6年 | BU150RQ6 | 4580612445063 |
9 | UPS+保守(当営業日)7年 | BU150RQ7 | 4580612445070 |
10 | UPS+保守(翌営業日)3年 | BU150RK3 | 4580612445339 |
11 | UPS+保守(翌営業日)4年 | BU150RK4 | 4580612445605 |
12 | UPS+保守(翌営業日)5年 | BU150RK5 | 4580612445872 |
13 | UPS+保守(翌営業日)6年 | BU150RK6 | 4580612446145 |
14 | UPS+保守(翌営業日)7年 | BU150RK7 | 4580612446411 |
15 | 増設バッテリ+無償保証4年 | BUM150RAG4 | 4580612444998 |
16 | 増設バッテリ+無償保証5年 | BUM150RAG5 | 4580612445001 |
17 | 増設バッテリ+無償保証6年 | BUM150RAG6 | 4580612445018 |
18 | 増設バッテリ+無償保証7年 | BUM150RAG7 | 4580612445025 |
19 | 増設バッテリ+保守(当営業日)3年 | BUM150RAQ3 | 4580612445087 |
20 | 増設バッテリ+保守(当営業日)4年 | BUM150RAQ4 | 4580612445094 |
21 | 増設バッテリ+保守(当営業日)5年 | BUM150RAQ5 | 4580612445100 |
22 | 増設バッテリ+保守(当営業日)6年 | BUM150RAQ6 | 4580612445117 |
23 | 増設バッテリ+保守(当営業日)7年 | BUM150RAQ7 | 4580612445124 |
24 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)3年 | BUM150RAK3 | 4580612445391 |
25 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)4年 | BUM150RAK4 | 4580612445667 |
26 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)5年 | BUM150RAK5 | 4580612445933 |
27 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)6年 | BUM150RAK6 | 4580612446206 |
28 | 増設バッテリ+保守(翌営業日)7年 | BUM150RAK7 | 4580612446473 |
【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2025年3月31日
最終納入日:2025年6月30日
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更する場合がございます。
以下の型式は、3-5項に記載の修理受付終了日(2030年6月28日)を超えるサービスとなりますが、2025年3月31日までにご注文いただき、2025年6月30日までにご購入いただいたお客様におかれましては、保守、保証契約期間内の対応といたします。
対象型式:BU150RG6/BU150RG7/BU150RQ6/BU150RQ7/BU150RK6/BU150RK7
BUM150RAG6/BUM150RAG7/BUM150RAQ6/BUM150RAQ7/BUM150RAK6/BUM150RAK7
※在庫がなくなった場合は後継製品での対応といたします。
3-2-2. 年間契約、単年延長サービス
No | サービス/保守 概要 | 型式 |
---|---|---|
1 | BU150R/BUM150RA無償保証期間延長サービス(単年延長) | BUH8C |
2 | BU150R/BUM150RAオンサイト保守サービス(単年契約/24時間365日) | BUH4C |
3 | BU150R/BUM150RAオンサイト保守サービス(単年契約/当営業日) | BUH3C |
4 | BU150R/BUM150RAオンサイト保守サービス(単年契約/翌営業日) | BUH9C |
【ご注文最終受付日】:2029年6月29日
※年間契約、単年延長サービスは修理受付終了日(2030年6月28日)までの対応といたします。
3-2-3. オンサイト設置サービス
No | サービス/保守 概要 | 型式 |
---|---|---|
1 | BU150R/BUM150RAオンサイト設置サービス(営業時間内) | BUH5C |
2 | BU150R/BUM150RAオンサイト設置サービス(営業時間外) | BUH6C |
【ご注文最終受付日】:2025年3月31日
3-2-4. 予防サービス
No | サービス/保守 概要 | 型式 |
---|---|---|
1 | BU150R/BUM150RA予防保守サービス(営業時間内) | BUH5J |
2 | BU150R/BUM150RA予防保守サービス(営業時間外) | BUH6J |
【ご注文最終受付日】:2030年6月28日
3-3. 修理受付について
【修理受付終了日】:2030年6月28日
※弊社在庫状況により、修理受付終了日を変更する場合がございます。
4. 仕様比較表
4-1. UPS
項目 | BU150R(生産終了型式) | BU150RC(新型式) |
---|---|---|
外観(前面) | 操作部の左側に青い縦線を追加します |
|
外観(背面) | USBポートを追加します 黒色塗装に変更します |
|
定格入力電圧 | AC100V/110V/115V/120V | 同左 |
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P(交換可能型) | NEMA 5-15P(一体型) |
入力保護容量 | 20A | 同左 |
定格出力電圧 | AC100V/AC110V/AV115V/AC120V | 同左 |
出力容量 | 1200VA/1050W(工場出荷時) 1500VA/1200W (製品付属の20Aプラグ変更時) |
1200VA/1050W(工場出荷時) 1500VA/1200W (20Aプラグ接続時: 20Aプラグはお客様にてご用意ください) |
出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
同左 |
出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
同左 |
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | 同左 |
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.5% | 同左 |
出力切替時間 | 無瞬断 | 同左 |
バイパス機能/切替時間 | あり(無停止バイパス)/4ms以内 | 同左 |
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×6個 | 同左 |
外形寸法(W×D×H) | 438×480×87mm(2U) | 同左 |
本体質量 | 約21kg | 同左 |
縦置き/横置き可能 | 可 | 同左 |
使用環境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | 同左 |
安全規格 | UL1778取得 | 同左 |
ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | 同左 |
原産国 | 日本 | 中国 |
<付属品> | ||
ゴム足 | あり | 同左 |
縦置きスタンド | あり | なし:別売品BUP150RC |
19インチラックサポートアングル金具類 | あり※ラックレールの長さ (487mm~891mm) |
あり※ラックレールの長さ (557mm~891mm) |
リモートON/OFF専用コネクタ | あり | 同左 |
20A用入力プラグ | あり(L5-20P) | なし |
RS-232Cケーブル | あり | なし:別売品BUC22(販売中) |
USBケーブル | なし | あり(約2.2m) |
使用上の注意事項 | あり | 同左 |
保証書 | あり | 同左 |
ご愛用者登録のご案内/はがき | あり | 同左 |
動作状態の見方ラベル | あり | なし |
バッテリ交換日ラベル | あり | なし |
製品番号ラベル | あり | 同左 |
<自動シャットダウンソフト> | ||
PowerAttendant Standard Edition | 対応 | 対応 |
PowerAct Pro | 対応 | 対応※ |
※PowerAct Pro Mater AgentはUSBではご使用いただけません。RS-232Cでご使用ください。
4-2. 増設用バッテリユニット
項目 | BUM150RA(生産終了型式) | BUM150RC(新型式) |
---|---|---|
外観(前面) | 青い縦線を追加します |
|
外観(背面パネルの色) | シルバー色 | 黒色 |
外形寸法(W×D×H) | 438×480×87mm(2U) | 同左 |
本体質量 | 約31kg | 同左 |
縦置き/横置き可能 | 可 | 同左 |
原産国 | 日本 | 中国 |
<付属品> | ||
ゴム足 | あり | 同左 |
複数台ずれ防止金具 | あり | 同左 |
19インチラックサポートアングル | あり(487mm~891mm) | あり(557mm~891mm) |
使用上の注意事項 | あり | 同左 |
保証書 | あり | 同左 |
バッテリ交換日ラベル | あり | なし |
製品番号ラベル | あり | 同左 |
増設接続時用コネクタカバー | あり | 同左 |
4-3. 交換用バッテリパック
項目 | BUB150RA(生産終了型式) | BUB150RC(新型式) |
---|---|---|
外観 | 液漏れ防止トレイの形状を変更します |
|
原産国 | 日本 | 中国 |
<付属品> | ||
取扱説明書 | あり | 同左 |
バッテリ交換日ラベル(付属品) | あり | なし |
<付属品> | ||
予備ネジ(付属品) | あり | なし |
リプレイスサービス引取申込書 | あり | 同左 |
※BUB150RAとBUB150RCは互換性があり、それぞれUPS BU150R、BU150RCいずれにも使用可能です。
4-4. 交換用ファン
項目 | BUF150RA(生産終了型式) | BUF150RC(新型式) |
---|---|---|
原産国 | 中国 | 同左 |
※BUF150RAとBUF150RCは互換性があり、それぞれUPS BU150R、BU150RCいずれにも使用可能です。
※仕様の違いはありませんが、シリーズとしての弊社内管理のため、製品型式を変更いたします。
4-5. ケーブルクランプ
項目 | BUX150R(生産終了型式) | BUX150RC(新型式) |
---|---|---|
原産国 | 日本 | 中国 |
※BUX150RとBUX150RCは互換性があり、それぞれUPS BU150R、BU150RCいずれにも使用可能です。
5. 保守サービス補足
5-1. 年間契約、単年延長サービスおよびオンサイト設置サービス
5-1-1. 年間契約、単年延長サービス
各型式におけるサービス対象製品の変更内容は以下となります。
型式 | サービス/保守 概要 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
BUH8C | 無償保証期間延長サービス(単年延長) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
BUH4C | オンサイト保守サービス(単年契約/24時間365日) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
BUH3C | オンサイト保守サービス(単年契約/当営業日) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
BUH9C | オンサイト保守サービス(単年契約/翌営業日) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
5-1-2. オンサイト設置サービス
各型式におけるサービス対象製品の変更内容は以下となります。
型式 | サービス/保守 概要 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
BUH5C | オンサイト設置サービス(営業時間内) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
BUH6C | オンサイト設置サービス(営業時間外) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
5-1-3. 予防保守サービス
各型式におけるサービス対象製品の変更内容は以下となります。
型式 | サービス/保守 概要 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
BUH5J | 予防保守サービス(営業時間内) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
BUH6J | 予防保守サービス(営業時間外) | BU150R/BUM150RA | BU150RC/BUM150RC |
5-2. サービス/保守提供、修理受付期間
■本件に関するお問い合わせ先
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝日、弊社の休日を除きます。
以上