無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
無停電電源装置(UPS)等の付属品見直しのお知らせ
2024年9月2日
平素は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
弊社は、環境負荷軽減への取り組みの一環として、ご愛顧いただいております無停電電源装置(UPS)等の一部付属品の同梱を見直します。
今後とも製品、サービスの向上に努めてまいりますので、一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
1. 対象となる付属品
以下の付属品の同梱を終了いたします。
1-1. 無停電電源装置(UPS)
対象型式 | 付属品名称 | 別売品 |
---|---|---|
BU5002R | 縦置きスタンド | BUP5002R (2024年11月11日発売) |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BU3002R/BU3002RH | 縦置きスタンド | BUP3002R (2024年11月11日発売) |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BU3002SW/BU1002SW | RS-232Cケーブル | BUC22(販売中) |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
オムロン連絡用ラベル | なし ※2 | |
BU100RE/BU60RE | 縦置きスタンド | BAP100R(販売中) |
3P-2P変換プラグ | なし ※3 | |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
オムロン連絡用ラベル | なし ※2 | |
操作パネル英文版ラベル | なし | |
BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW | 縦置きスタンド | BNV300R (2024年11月11日発売) |
縦置きゴム足 | なし | |
3P-2P変換プラグ ※BU300RW除く | なし ※3 | |
RS-232Cケーブル | BUC22(販売中) | |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
オムロン連絡用ラベル | なし ※2 | |
操作パネル英文版ラベル | なし | |
BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW | 3P-2P変換プラグ | なし ※3 |
20A入力プラグ ※BU150SWのみ | なし ※3 | |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
オムロン連絡用ラベル | なし ※2 | |
操作パネル英文版ラベル | なし | |
BU100RS | 3P-2P変換プラグ | なし ※3 |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BA100R/BA100T/BA75T | 動作状態の見方ラベル | なし ※2 |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BN75R | 3P-2P変換プラグ | なし ※3 |
RS-232Cケーブル | BUC22(販売中) | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BN300RA/BN150RA | 縦置きスタンド | BNV300R (2024年11月11日発売) |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/ BN75T/BN50T |
3P-2P変換プラグ ※BN300T/BN220T除く | なし ※3 |
15A入力プラグ ※BN220Tのみ | なし ※3 | |
RS-232Cケーブル | BUC22(販売中) | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BW120T/BW100T/BW55T/BW40T | 3P-2P変換プラグ | なし ※3 |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
操作パネル英文版ラベル | なし | |
BY75SW/BY50FW | 縦置きスタンド ※BY50FWのみ | BYV50F (2024年11月11日発売) |
3P-2P変換プラグ | なし ※3 | |
RS-232Cケーブル | BUC22(販売中) | |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
BY120S/BY80S/BY50S/BY35S | 3P-2P変換プラグ | なし ※3 |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
操作パネル英文版ラベル | なし | |
BZ50LT2/BZ35LT2 | 3P-2P変換プラグ | なし ※3 |
電話線(モジュラーケーブル) | なし ※3 |
1-2. 増設用バッテリユニット
対象型式 | 付属品名称 | 別売品 |
---|---|---|
BUM5002R | 縦置きスタンド | BUP5002R (2024年11月11日発売) |
複数台ずれ防止金具/ねじ(予備用) | なし | |
バッテリカバー固定ねじ(予備用) | なし | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BUM3002R | 縦置きスタンド | BUP3002R (2024年11月11日発売) |
複数台ずれ防止金具/ねじ(予備用) | なし | |
バッテリカバー固定ねじ(予備用) | なし | |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BUM100RE | 縦置きスタンド | BAP100R(販売中) |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BUM300R/BUM100R | バッテリ交換日ラベル | なし ※1 |
縦置きゴム足 | なし | |
BNM300RA/BNM150RA | バッテリ交換日ラベル | なし ※1 |
1-3. 交換用バッテリパック
対象型式 | 付属品名称 | 別売品 |
---|---|---|
BUB5002R/BUB3002R | バッテリカバー固定ねじ(予備用) | なし |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BP150XS/BP100XS/BP70XS | 板金カバー固定ねじ(予備用) | なし |
BUB100RE/BUB60RE | フロントパネル固定ねじ(予備用) | なし |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BUB300R/BUB100R | 板金カバー固定ねじ(予備用) | なし |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BAB100R/BAB100T | 板金カバー固定ねじ(予備用) | なし |
六角レンチ | なし ※3 | |
BNB300RA/BNB150RA/ BNBE300RA/BNBE150RA |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 |
BNB300R/BNB150R/BNB75R | バッテリ交換日ラベル | なし ※1 |
対象型式 | 付属品名称 | 別売品 |
---|---|---|
BNB300T/BNB75T | 板金カバー固定ねじ(予備用) | なし |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BWB120T/BWB55T | バッテリ交換日ラベル | なし ※1 |
BYB120S/BYB80S/BYB50S | フロントパネル固定ねじ(予備用) | なし |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 | |
BP50LT2 | バッテリ交換カバー固定ねじ(予備用) | なし |
BUB3002RW/BUB2002RW/BUB1002RW | バッテリカバー固定ねじ(予備用) | なし |
バッテリ交換日ラベル | なし ※1 |
1-4. 交流安定化電源(CVCF)
対象型式 | 付属品名称 | 別売品 |
---|---|---|
RE100FW2/RE60FW2 | 縦置きスタンド | BAP100R(販売中) |
3P-2P変換プラグ | なし ※3 | |
動作状態の見方ラベル | なし ※2 | |
オムロン連絡用ラベル | なし ※2 |
※1 バッテリ交換日は、シャットダウンソフトウェアで管理いただけます
※2 動作状態の見方、およびオムロン連絡先は、取扱説明書で確認いただけます
※3 3P-2P変換プラグ、20A入力プラグ、15A入力プラグ、電話線(モジュラーケーブル)、および六角レンチは、市販品を推奨いたします
2. 反映時期
付属品の同梱を見直した製品は、2024年10月より生産し順次出荷いたします。
3. 別売品について
3-1. 販売中の製品
製品名称 | 製品型式 | 対象型式 | メーカー希望小売価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | ||||
RS-232Cケーブル | BUC22 | BU3002SW/BU1002SW/ BU300RW/BU200RW/ BU100RW/BU75RW/ BN75R/BN300T/BN220T/ BN150T/BN100T/BN75T/ BN50T/BY75SW/BY50FW |
¥7,810 | ¥7,100 | 4580612440044 |
縦置きスタンド | BAP100R | ・UPS BU100RE/BU60RE ・増設用バッテリ BUM100RE ・交流安定化電源 RE100FW2/RE60FW2 |
¥13,640 | ¥12,400 | 4580612443441 |
3-2. 2024年11月11日発売予定の製品
製品名称 | 製品型式 | 対象型式 | メーカー希望小売価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | ||||
縦置き固定金具 | BUP5002R ※4 |
・UPS BU5002R ・増設用バッテリ BUM5002R |
¥22,550 | ¥20,500 | 4570193450488 |
BUP3002R ※4 |
・UPS BU3002R/BU3002RH ・増設用バッテリ BUM3002R |
¥15,070 | ¥13,700 | 4570193450495 | |
製品名称 | 製品型式 | 対象型式 | メーカー希望小売価格 | JANコード | |
(税込) | (税抜) | ||||
縦置きスタンド | BNV300R | BU300RW/BU200RW/ BU100RW/BU75RW/ BN300RA/BN150RA |
¥15,070 | ¥13,700 | 4570193450501 |
BYV50F | BY50FW | ¥9,460 | ¥8,600 | 4570193450518 |
※4 UPSと増設用バッテリユニットを同時にご使用の場合、本製品は1セットで固定可能です。
■本件に関するお問い合わせ先
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝日、当社の休日を除きます。
以上