無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
無停電電源装置(UPS)BV55REM仕様変更のお知らせ
2024年8月28日
平素は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
ご愛顧いただいております無停電電源装置(UPS)BV55REMの仕様の一部を変更いたします。今後とも製品、サービスの向上に努めてまいりますので、一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
1. 対象製品
No. | 型式 | 商品概要 | JANコード |
---|---|---|---|
1 | BV55REM | 常時商用給電方式(正弦波出力)/100V/550VA/フラット型 | 4580612448798 |
2. 変更内容
遠隔監視用ネットワーク機能において、ギガビットイーサネットに対応し、Modbus TCP等、より多くのプロトコルに対応します。
項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
遠隔監視用ネットワーク機能 対応ネットワーク |
100Base-TX/10Base-T | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
遠隔監視用ネットワーク機能 対応プロトコル |
SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、Ping、SMTP など | SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP, Modbus TCP など |
対応無線LANアダプタ | EDIMAX製 EW-7811Un | TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N |
遠隔監視用ネットワーク機能 設定専用USB 通信ケーブル (付属品) |
長さ:約2m コネクタ形状: Type A(無線アダプタ/USBメモリ用) Mini-B(コンソール設定用) |
長さ:約1m コネクタ形状: Type A(無線アダプタ/USBメモリ用) Micro USB(コンソール設定用) |
外観(前面) | ※前面の操作パネル右側に青い縦線を 追加します |
|
外観(背面) | ※背面のネットワーク機能部を黒色 から青色に変更します |
注:設定ファイル形式および設定項目数が異なるため、変更前のネットワーク機能の設定を変更後のネットワーク機能に引継ぐことはできません。
3. 変更時期
変更した製品は、2024年10月より生産し順次出荷いたします。
■本件に関するお問い合わせ先
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝日、弊社の休日を除きます。
以上