無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
生産および販売終了のお知らせ
2024年7月31日
平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、機種統廃合のため、ご愛顧いただいております無停電電源装置(UPS)BXシリーズの生産および販売を終了いたします。
なお、修理受付、交換バッテリの販売は継続いたします。詳細は以下をご参照ください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
1. 対象製品
No. | 型式 | 商品概要 |
---|---|---|
1 | BX75SW | 常時商用給電方式(矩形波出力)/100V/750VA/タワー型 |
2 | BX50FW | 常時商用給電方式(矩形波出力)/100V/500VA/フラット型 |
3 | BX50F | 常時商用給電方式(矩形波出力)/100V/500VA/フラット型 |
4 | BX35F | 常時商用給電方式(矩形波出力)/100V/350VA/フラット型 |
5 | BXP50F | 横置き固定金具(BX50FW / BX50F / BX35F用) |
※交換用バッテリパックBXB75S、BXB50Fは今回ご案内の対象外です。
【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2024年12月27日
最終納入日:2025年3月31日
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更する場合がございます。
2. 修理受付について
修理受付終了日:2030年3月29日
※弊社在庫状況により、修理受付終了日を変更する場合がございます。
3. 推奨代替機種について
推奨代替機種と主な仕様の違いは、以下の通りです。その他機種の仕様は、ホームページ掲載のカタログまたは製品仕様書をご確認ください。
また、製品比較表作成ツール(下記URLご参照)にて、複数型式の仕様を比較いただくことができます。
<BX75SW>
正弦波出力のBY75SWを代替機種として推奨いたします。
項目 | BX75SW(生産終了機種) | BY75SW(推奨代替機種) |
---|---|---|
外観 | ||
JANコード | 4580612440129 | 4580612440372 |
出力波形(バックアップ時) | 矩形波 | 正弦波 |
出力容量 | 750VA/450W | 750VA/450W |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 90×287×278mm | 90×322×298mm |
梱包寸法(幅×奥行×高さ) | 380×360×195mm | 410×425×200mm |
本体質量 | 約9kg | 約9kg |
梱包質量 | 約10kg | 約10kg |
シリアル通信(RS-232C) | あり(D-sub 9pin) | あり(D-sub 9pin) |
シリアル通信(USB) | なし | あり(Bコネクタ) |
接点信号入出力 | あり(D-sub 9pin) | あり(D-sub 9pin) |
<BX50FW、BX50F、BX35F>
正弦波出力のBY50FWを代替機種として推奨いたします。
項目 | BX50FW (生産終了機種) |
BX50F (生産終了機種) |
BX35F (生産終了機種) |
BY50FW (推奨代替機種) |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
JANコード | 4580612440112 | 4580612440105 | 4580612440099 | 4580612440365 |
出力波形(バックアップ時) | 矩形波 | 正弦波 | ||
出力容量 | 500VA/350W | 350VA/210W | 500VA/350W | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 287×287×45mm | 287×330×45mm | ||
梱包寸法(幅×奥行×高さ) | 375×370×130mm | 380×430×130mm | ||
本体質量 | 約5kg | 約6kg | ||
梱包質量 | 約6kg | 約7kg | ||
シリアル通信(RS-232C) | あり (D-sub 9pin) |
なし | あり (D-sub 9pin) |
|
シリアル通信(USB) | なし | あり (Bコネクタ) |
あり (Bコネクタ) |
|
接点信号入出力 | あり (D-sub 9pin) |
なし | あり (D-sub 9pin) |
■本件に関するお問い合わせ先
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝日、当社の休日を除きます。
以上