Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 無停電電源装置(UPS)BU3002SW外形寸法変更のお知らせ

無停電電源装置(UPS)BU3002SW外形寸法変更のお知らせ

2024年3月27日


平素は当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
以下の製品の外形寸法を変更いたします。
今後とも製品、サービスの向上に努めてまいりますので、、引き続きのご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。



1. 対象製品

製品名:無停電電源装置(UPS)、増設用バッテリユニット
型式 :BU3002SW、BUM300S(BU3002SW用)


2. 変更内容

部品メーカの生産終了に伴い、キャスターの変更を実施いたします。これにより外形寸法が変更となります。

変更箇所)※図はBU3002SW キャスター

項目 変更前 変更後
キャスター寸法

※図はイメージであり
実際のものとは若干異なります
約56mm 約59mm(+3mm)
外形寸法
※キャスターの高さを
含みます
幅213×奥行537×高さ432mm 幅213×奥行537×高さ435mm
※高さのみ+3mm
質量 BU3002SW 約35kg
BUM300S 約43.5kg
左記に同じ

3. 変更時期

2024年4月弊社生産分より順次変更いたします。



以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。