無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
オムロン無停電電源装置(UPS) 専用Basic PDUを2024年4月8日発売
2024年2月21日
ラックマウント型のUPSとIT機器を接続するにあたり、出力コンセント数不足や、19インチラック上層に搭載した機器とUPSが、ラック内環境要因で接続できない問題などを解決するため、オムロン無停電電源装置(UPS)専用Basic PDUとして、大和電器株式会社製コンセントバー(以下、「Basic PDU」)の取り扱いを2024年4月8日から開始します。
1. 型式、価格
型式 | 主な仕様 | メ-カー希望小売価格 | セット使用対象UPS (接続検証済) |
---|---|---|---|
R6931Q12 | 200V/30A/0Uタイプ 出力コンセント : IEC C13(20個)、C19(4個) 入力プラグ : NEMA L6-30P |
¥106,700(税抜価格¥97,000) | BU5002R |
R6930Q12 | 200V/30A/0Uタイプ 出力コンセント : IEC C13(8個) 入力プラグ : NEMA L6-30P |
¥77,550(税抜価格¥70,500) | |
R6174Q12 | 100V/30A/0Uタイプ 出力コンセント : NEMA 5-15R(24個) 入力プラグ : NEMA L5-30P |
¥69,630(税抜価格¥63,300) | BN300RA |
R6176Q12 | 100V/30A/0Uタイプ 出力コンセント : NEMA 5-15R(12個) 入力プラグ : NEMA L5-30P |
¥57,200(税抜価格¥52,000) | |
R6202Q12 | 100V/15A/0Uタイプ 出力コンセント : NEMA 5-15R(12個) 入力プラグ : NEMA 5-15P |
¥29,260(税抜価格¥26,600) | BU300RW/BU200RW/ BU100RW/BU150R/ BN150RA/ BN300R/BN150R |
R6921Q12 | 100V/15A/1Uタイプ 出力コンセント : NEMA 5-15R(6個) 入力プラグ : NEMA 5-15P |
¥29,260(税抜価格¥26,600) |
R6931Q12 | R6930Q12 | R6174Q12 |
---|---|---|
R6176Q12 | R6202Q12 | R6921Q12 |
2. 用途
19インチラック(JIS/EIAラック)に搭載された当社製ラックマウント型UPSより給電を受け、Basic PDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。
3. 主な機能と特長
・アルミボディ側面のスライドレール部分に、同梱されている取付金具を入れてスライドさせることで、
取付ピッチを自由に設定することが可能です。(0Uタイプのみ)
4. 製品仕様(予告なく変更する場合があります。)
|
R6931Q12 |
R6930Q12 |
R6174Q12 |
R6176Q12 |
R6202Q12 |
R6921Q12 |
---|---|---|---|---|---|---|
定格入力電圧/電流 |
250V/30A |
125V/30A |
125V/15A |
|||
相数 |
単相2線(アース付) |
|||||
入力プラグ形状 |
NEMA L6-30P |
NEMA L5-30P |
NEMA 5-15P |
|||
定格出力電圧/電流 |
250V/15A×2系統 |
125V/15A×2系統 |
125V/15A |
|||
出力コンセント ※( )内数字は個数 |
IEC C13(20) IEC C19(4) |
IEC C13(8) |
NEMA 5-15R |
|||
(24) |
(12) |
(12) |
(6) |
|||
出力コンセント抜け止め |
ロック機構(C13のみ) |
抜止式差込口 |
||||
過電流保護 |
サーキットプロテクタ(20A×2系統) |
なし |
||||
ラック取り付け |
縦方向(0U) |
ラック(1U) |
||||
設計上標準使用期間 |
7年(周囲温度 -5℃~40℃) |
|||||
外形寸法 (高さ×幅×長さ) ※ケーブル含まず |
H:39.5mm W:55.4mm L:1520mm |
H:37mm W:55.4mm L:800mm |
H:29.5mm W:55.4mm L:1680mm |
H:29.5mm W:55.4mm L:1120mm |
H:29.5mm W:55.4mm L:840mm |
H:68mm W:44mm L:485mm |
梱包寸法 (高さ×幅×長さ) |
H:90mm W:145mm L:1595mm |
H:65mm W:145mm L:915mm |
H:90mm W:145mm L:1755mm |
H:90mm W:145mm L:1195mm |
H:65mm W:145mm L:915mm |
H:145mm W:65mm L:555mm |
スライドレール |
あり |
なし |
||||
本体質量 |
約3.25kg |
約2.42kg |
約3.46kg |
約2.72kg |
約1.57kg |
約1.39kg |
梱包質量 |
約3.8kg |
約2.8kg |
約4.2kg |
約3.2kg |
約2.1kg |
約2.1kg |
使用環境温度/湿度 |
-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 |
|||||
使用上の特記事項 |
本製品は当社製UPS専用オプション品のため、 当社が接続検証を実施した当社製UPSと接続してセットで使用すること |
|||||
保管環境温度/湿度 |
なし |
|||||
安全規格 |
電安法 |
|||||
電源ケーブル 取得規格 |
電安法 |
|||||
電源ケーブル長さ |
約3m |
|||||
保証期間 |
3年 ※但し当社製UPSと接続してセットで使用すること |
付属品および同梱物
項目 |
数量 |
|
---|---|---|
取扱説明書
|
1 |
|
補足説明書
|
1 |
|
製品番号ラベル |
4 |
|
19インチラック(JIS/EIAラック) 取付用金具 ※ |
・ケージナットM5 ・ナベ小ネジM5-12mm ・タッピングネジM5-12mm ・トラス小ネジM4-12mm ・ナベ小ネジM5-35mm ・ローレットナット |
※ |
※ 同梱される取付用金具の個数はBasic PDUの型式によって異なります。
以上