Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. ネットワークカードSC21生産終了のお知らせ

ネットワークカードSC21生産終了のお知らせ

2023年6月21日


平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
以下の製品および関連するサービスは販売終了とさせていただきます。
なお、修理受付は継続いたします。詳細は以下をご参照ください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。



1. 対象製品、サービス/保守

1-1. 対象製品

No. 型式 製品名
1 SC21 ネットワークカード

【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2023年9月29日予定
最終納入日:2023年12月27日予定
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更する場合がございます。


1-2. サービス/保守

1-2-1. 無償保証期間延長サービスパック、オンサイト保守サービスパック

No. 型式 サービス/保守 概要
1 SC21G4 ネットワークカードSC21+無償保証4年パック
2 SC21G5 ネットワークカードSC21+無償保証5年パック
3 SC21G6 ネットワークカードSC21+無償保証6年パック
4 SC21G7 ネットワークカードSC21+無償保証7年パック
5 SC21Q3 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(当営業日)3年パック
6 SC21Q4 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(当営業日)4年パック
7 SC21Q5 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(当営業日)5年パック
8 SC21Q6 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(当営業日)6年パック
9 SC21Q7 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(当営業日)7年パック
10 SC21K3 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(翌営業日)3年パック
11 SC21K4 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(翌営業日)4年パック
12 SC21K5 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(翌営業日)5年パック
13 SC21K6 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(翌営業日)6年パック
14 SC21K7 ネットワークカードSC21+オンサイト保守(翌営業日)7年パック

【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2023年9月29日予定
最終納入日:2023年12月27日予定
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更する場合がございます。


なお、以下の型式につきましては、2項に記載の修理受付終了日(2028年12月27日)を越えるサービスとなる為、ご注文最終受付時に2028年12月27日を超えてサービス提供終了となるご注文はお受けすることができません。
対象型式:SC21G6/SC21G7/SC21Q6/SC21Q7/SC21K6/SC21K7


1-2-2. 年間契約、単年延長サービス

No. 型式 サービス/保守 概要
1 BUH8F 無償保証期間延長サービス(単年延長)
2 BUH4E オンサイト保守サービス 単年契約(24時間365日)
3 BUH3E オンサイト保守サービス 単年契約(当営業日)
4 BUH9E オンサイト保守サービス 単年契約(翌営業日)

【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2027年12月27日予定
※年間契約、単年延長サービスは修理受付終了日(2028年12月27日)までの対応といたします。
なお、弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更する場合がございます。


1-2-3. オプションサービス

No. 型式 サービス/保守 概要
1 BUH5D インストール設定サービス(営業時間内)UPS設置と同日程
2 BUH5E インストール設定サービス(営業時間内)UPS設置と別日程
3 BUH6D インストール設定サービス(営業時間外)UPS設置と同日程
4 BUH6E インストール設定サービス(営業時間外)UPS設置と別日程

【ご注文最終受付日】
ご注文最終受付日:2023年9月29日予定


1-3. 修理受付について

修理受付終了日:2028年12月27日予定
※弊社在庫状況により、修理受付終了日を変更する場合がございます。


【サービス/保守提供、修理受付期間 補足資料】
各サービス/保守提供期間、修理対応期間を以下に図示していますので、ご参照ください。



2. 後継機種について

後継機種はネットワークカードSC22(型式:SC22 ※2023年9月11日発売)となります。主な仕様の違いは以下の通りです。

項目 SC22(後継機種) SC21(生産終了機種)
ネットワーク 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 100Base-T/10Base-TX
USB(※1) タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用) タイプA(無線アダプタ/USBメモリ用)
Micro USB(コンソール設定用) Mini-B(コンソール設定用)
プロトコル SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP, Modbus TCPなど SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTPなど
MIB(※2) SWC2(独自)
UPS MIB(RFC1628)
SWC2(独自:SC21専用)
UPS MIB(RFC1628)
使用環境温度/湿度 -10~55℃、10~90%RH(無結露) -10℃~55℃、10~90%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -20~55℃、10~90%RH(無結露) -20℃~55℃、10~90%RH(無結露)
最大消費電力 3W、6W(USB使用時) 3W、6W(USB使用時)
本体外形寸法 60×130×19 mm 60×130×19mm
本体質量 約65g 約70g
梱包寸法 233×161×60 mm 233×161×60mm
梱包質量 約300g 約400g
ノイズ規制 VCCI クラスB準拠 VCCIクラスB準拠
対応UPS 100Vモデル BU100RE/BU60RE
BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW
BU150R
BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW
BL100T/BL75T/BL50T
BN300R/BN150R/BN75R
BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/
BN75T/BN50T
BU100RE/BU60RE
BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW
BU150R
BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW
BL100T/BL75T/BL50T
BN300R/BN150R/BN75R
BN150XR
BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/
BN75T/BN50T
200Vモデル BU5002R/BU3002R/BU3002RH
BU3002SW/BU1002SW
BU5002R/BU3002R/BU3002RH
BU3002SW/BU1002SW
推奨ブラウザ Windows:Microsoft Edge Windows:Microsoft Edge
Internet Explorer 11
Google:Google Chrome Google:Google Chrome
Mac:Safari Mac:Safari
Linux:Firefox Linux:Firefox
対応無線LANアダプタ TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N EDIMAX製EW-7811Un
※1:
タイプA(無線アダプタ/USBメモリ用)は充電用途では使用できません。また、100mAを超える電流が必要なUSB機器の接続はできません。
※2:
SNMP機能にて監視/制御できる機能の一部(例:Modbus TCPに関する設定など)が後継機種SC22で追加となります。このため、SC21のSWC2ファイルはSC22では利用できません。なお、SC22のSWC2ファイルは、SC21でもご利用いただくことが可能です。
注:
設定ファイル形式および設定項目数が異なるため、SC21の設定をSC22に引継ぐことができません。

■本件に関するお問い合わせ先

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717
FAX:03-6718-3632
メールアドレス:omron_support@omron.com
電話受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝祭日、当社の休日を除きます。



以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。