無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
無停電電源装置(UPS)BU-REシリーズ外観変更のお知らせ
2022年8月2日
平素は当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
以下の製品の外観を変更させていただきます。
今後とも製品、サービスの向上に努めてまいりますので、、引き続きのご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
1. 変更概要
より安全に製品をご使用いただくために、製品背面の一部を変更します。
2. 対象製品と設計変更内容
2-1. 対象製品
BU100RE、BU60RE
2-2. 設計変更内容
入力サージ保護GND(下記製品背面図に丸印で示した箇所)に板金カバーを追加します。
型式 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
外観 | BU100RE BU60RE |
||
外形寸法 (突起物※含まず) |
BU100RE BU60RE |
幅434mm×奥行462mm×高さ85mm | 幅434mm×奥行462mm×高さ85mm |
本体質量 | BU100RE | 約18.5kg | 約18.5kg(板金カバー含む) |
BU60RE | 約15.5kg | 約15.5kg(同上) |
※製品底面のゴム足、製品背面のAC入力ケーブル、冷却ファンのガード、追加する板金カバー等。
3. 変更時期
以上