Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 生産および販売終了のお知らせ

生産および販売終了のお知らせ

2020年12月23日


平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
以下の製品の一部部品の供給中止、また代替部品が無いことにより継続生産が困難な状況であるため、生産を終了させていただきます。
これに伴い、製品および関連するサービスは販売終了とさせていただきます。
なお、修理受付、交換バッテリの販売は継続いたします。詳細は以下をご参照ください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。



1. 対象製品、サービスについて

1-1. UPS本体

No. 型式 商品概要
1 BN150XR ラインインタラクティブ方式/100V/1.5KVA/1KW/ラック型

【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2021年3月31日 予定
最終納入日:   2021年6月30日 予定
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更させていただく場合がございます。



1-2. 無償保証期間延長サービスパック、オンサイト保守サービスパック

No. 型式 商品概要
1 BN150XRG4 BN150XR 本体+無償保証4年分
2 BN150XRG5 BN150XR 本体+無償保証5年分
3 BN150XRG6 BN150XR 本体+無償保証6年分
4 BN150XRG7 BN150XR 本体+無償保証7年分
5 BN150XRQ3 BN150XR 本体+オンサイト保守(当営業日)3年パック
6 BN150XRQ4 BN150XR 本体+オンサイト保守(当営業日)4年パック
7 BN150XRQ5 BN150XR 本体+オンサイト保守(当営業日)5年パック
8 BN150XRQ6 BN150XR 本体+オンサイト保守(当営業日)6年パック
9 BN150XRQ7 BN150XR 本体+オンサイト保守(当営業日)7年パック
10 BN150XRK3 BN150XR 本体+オンサイト保守(翌営業日)3年パック
11 BN150XRK4 BN150XR 本体+オンサイト保守(翌営業日)4年パック
12 BN150XRK5 BN150XR 本体+オンサイト保守(翌営業日)5年パック
13 BN150XRK6 BN150XR 本体+オンサイト保守(翌営業日)6年パック
14 BN150XRK7 BN150XR 本体+オンサイト保守(翌営業日)7年パック

【ご注文最終受付日および最終納入日】
ご注文最終受付日:2021年3月31日 予定
最終納入日   :2021年6月30日 予定
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日および最終納入日を変更させていただく場合がございます。

なお、次の型式につきましては、2項に記載の修理受付終了日(2026年6月30日予定)を越えるサービスとなる為、2021年4月以降のご注文は受け付けられません。
対象型式:BN150XRG6/BN150XRG7/BN150XRK6/BN150XRK7/BN150XRQ6/BN150XRQ7



1-3. UPSオンサイト設置サービス

No. 型式 対象製品 商品概要
1 BUH5C BN150XR オンサイト設置サービス(営業時間内)
2 BUH6C BN150XR オンサイト設置サービス(営業時間外)

【ご注文最終受付日】
ご注文最終受付日:2021年3月31日 予定



1-4. 追加オプションサービス

No. 型式 対象製品 商品概要
1 BUH8C BN150XR 無償保証期間延長サービス(単年延長)
2 BUH4C BN150XR オンサイト保守サービス(単年契約、24時間365日)
3 BUH3C BN150XR オンサイト保守サービス(単年契約、当営業日)
4 BUH9C BN150XR オンサイト保守サービス(単年契約、翌営業日)
5 BUH5J BN150XR 予防保守サービス(営業時間内)
6 BUH6J BN150XR 予防保守サービス(営業時間外)

【ご注文最終受付日】
ご注文最終受付日:2025年6月30日 予定
※追加オプションサービスは、修理受付終了日(2026年6月30日)までの対応とさせていただきます。



1-5. 交換用バッテリパック

No. 型式 商品概要
1 BP150XR 交換用バッテリパック

【ご注文最終受付日】
ご注文最終受付日 :2027年6月30日 予定
※弊社在庫状況により、ご注文最終受付日を変更させていただく場合がございます。



2. 修理受付について

修理受付終了日 :2026年6月30日 予定
※弊社在庫状況により、修理受付終了日を変更させていただく場合がございます。

【補足】



3. 推奨代替機種について

BN150Rを本機種の代替機種として推奨いたします。主な仕様の違いは以下の通りです。
なお、後継機種の予定はありません。

BN150R(推奨機種) BN150XR(生産終了機種)
外形寸法(W×D×H) 438×437×87mm(2U) 438×546×44mm(1U)
梱包寸法(W×D×H) 575×755×250mm 580×740×190mm
出力容量(上限) 1125VA/1125W(工場出荷時) 1500VA/1000W
1500VA/1350W(プラグ交換時)
出力電圧(バックアップ運転時) AC100V±6% AC100V±10%
AC115V±10%
出力コンセント数 6個 4個
バックアップ時間(1000W) 8分 4分
ディスプレイ LCD LED
本体質量 約21.5kg 約20kg
梱包質量 約27.5kg 約25kg

その他仕様の違いにつきましては、カタログまたはHP掲載の製品仕様書をご確認ください。製品比較表作成ツールも下記URLにご用意しております。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html



■本件に関するお問い合わせ先

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717(03-5781-3930)
FAX:03-6718-3632
メールアドレス : omron_support@omron.com
電話受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00~13:00を除く)
※祝祭日、当社の休日を除きます。



以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。