Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 無停電電源装置(UPS)仕様変更(バッテリ容量/質量)に関するお知らせ

無停電電源装置(UPS)仕様変更(バッテリ容量/質量)に関するお知らせ

2020年12月14日


平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
以下の製品の一部仕様を変更させていただきます。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。



1. 変更概要

一部バッテリメーカの生産終了に伴い、無停電電源装置(UPS)に搭載しているバッテリパックの変更を実施いたします。
これに伴い、交換用バッテリパックのバッテリ容量、本体質量、および梱包質量が変更となります。なお、製品機能及びバックアップ時間等の仕様変更はございません。



2. 対象製品と仕様変更内容

型式バッテリ容量(V/Ah/個数) 本体質量梱包質量
変更前変更後変更前変更後変更前変更後
BUB2002RWDC12V/7.8Ah/4個DC12V/7.2Ah/4個約11kg約13kg約14kg約16kg
BUB3002RWDC12V/7.8Ah/6個DC12V/7.2Ah/6個約17kg約19kg約20kg約22kg

※BUB2002RWはBU2002RWL交換用バッテリパック、BUB3002RWはBU3002RWL/BU5002RWL交換用バッテリパックです。

※BU2002RWL/BU3002RWL/BU5002RWLは、2019年4月に生産終了のご連絡を差し上げた型式になります。



3. 変更時期

2021年4月弊社生産分より順次変更いたします。



4. その他

今後、以下の対象製品について同様の仕様変更を予定しております。変更後の仕様および変更時期が決まり次第、当社ホームページにてご連絡をさせていただきます。

BWB120T:BW100T/BW120T交換用バッテリパック



【お問い合わせ先】

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717(03-5781-3930)
FAX:03-6718-3632
メールアドレス : omron_support@omron.com
電話受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00~13:00を除く)
※祝祭日、当社の休日を除きます。



以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。