Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. オムロン無停電電源装置(UPS)用 ネットワークカードSC21を2018年夏発売

オムロン無停電電源装置(UPS)用 ネットワークカードSC21を2018年夏発売

2018年5月9日


ネットワークカードSC21


型式 メーカー希望小売価格(税抜価格) 発売日
SC21 50,800円 2018年夏


製品イメージ


■主な機能と特長


◎
UPS制御機能
ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことが可能
自動シャットダウンソフトを併用することによりコンピュータのシャットダウンが可能

◎
UPS監視、モニタ機能
UPSが検知している入力出力電源(電圧、周波数)、バッテリ状態、接続容量などの状態情報を取得し、UPSの動作状態を監視が可能
ブラウザ(IEなど)をネットワーク経由でUPS動作状態をモニタすることが可能

◎
通知機能
UPSにおいて異常(UPS故障、バッテリ劣化など)や入力電源異常などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベント(異常や入力電源異常など)を通知することが可能

◎
スクリプトシャットダウン機能
シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバなどでも、簡単にシャットダウンすることが可能
ユーザにてプリセットのスクリプトファイルを編集や新たなスクリプトファイルの追加が可能

◎
死活監視機能
接続している機器の応答確認をPingにより行い、応答がない場合は、UPSを自動的に再起動したり、出力コンセントのみを再起動したりすることが可能

◎
ログ機能
SC21が検知したUPSのイベントをログに記録したり、UPSから収集したデータをログに記録したりすることが可能

◎
仮想ソフトウェア対応
スクリプトシャットダウン機能を使用することにより、VMware ESXiなどの仮想化環境をシャットダウンすることが可能

◎
無線LAN機能
無線LANアダプタ(EDIMAX 製EW-7811Un)を接続することで、無線LANによるアクセスが可能

◎
USBメモリ機能
USBメモリを接続することにより、SC21内のログをUSBストレージに保存することが可能


■製品仕様(以下の使用は予告なく変更する場合があります。)


ネットワーク 10Base-T/100Base-TX
USB タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)
ミニB(コンソール設定用)
プロトコル SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、Ping、SMTP など
MIB SWC2(独自:SC21 専用)、UPS MIB (RFC1628)
使用環境温度/湿度 -10~55℃、10~90%RH(無結露)
保管環境温度/ 湿度 -20~55℃、10~90%RH(無結露)
最大消費電力 3W
6W(USB使用時)
本体外形寸法(W×D×H) 60×130×19 mm
本体質量 約70g
梱包寸法(W×D×H) 233x161x60 mm
梱包質量 約400g
ノイズ規制(準拠基準) VCCI クラスB
安全規格/RoHS 指令対応 CE/RoHS 対応
対応UPS 100Vモデル BN75R/BN150R/BN300R BN150XR
BN50T/BN75T/BN100T/BN150T
BN220T/BN300T

BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
BU60RE/BU100RE
BU150R
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
200Vモデル BU1002RW
BU1002SW/BU3002SW
推奨ブラウザ Windows Internet Explorer 11
Mac Safari 11 以上
Linux Firefox ESR 52 以上
対応無線LANアダプタ EDIMAX 製EW-7811Un
動作確認済みUSBメモリ BUFFALO 製 RUF3-AL032G
GREEN HOUSE 製 GH-UF3TA32G


■オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークカードSC21がNutanix Readyを取得


オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークカードSC21が、Nutanix Ready AHVを取得しました。

・
認証により、機器導入前のシステム検証を省くことができるので、選定にかかるコストと時間を削減することができます。
・
オムロンのソリューションなら別立てサーバが不要です。
・
停止と起動の自動化を実現できます。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。