Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載した小型/軽量/常時商用正弦波出力UPS BW-Tシリーズを2018年2月5日より発売予定

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載した小型/軽量/常時商用正弦波出力UPS BW-Tシリーズを
2018年2月5日より発売予定

2018年1月22日


【無停電電源装置(UPS)BW-Tシリーズ】


型式 出力容量 メーカー希望小売価格
(税抜価格)
発売日
BW120T 1200VA/730W 57,200円 2018年2月5日
BW100T 1000VA/610W 47,800円
BW55T 550VA/340W 28,800円
BW40T 400VA/250W 24,000円


 
BW120T/BW100T   BW55T/BW40T


【主な特長】


◎
PC/ワークステーションにも安心して使用できる正弦波出力

◎
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
横置きでも見やすい回転式LCD(BW120T/BW100Tのみ)

◎
縦置き/横置きが可能

◎
UPSのCPUが万一故障しても電力供給を継続

◎
通信インタフェース USB/接点信号対応

◎
最新OSに対応した自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

◎
バッテリ交換が更に簡単に
・
工具無しでバッテリ交換が可能
・
バッテリを差し込むだけ。コネクタ接続作業が不要(BW120T/BW100Tのみ)
・
ホットスワップ対応

◎
標準で本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
安心の長期保証サービス。万一の時でも保守コストを低減できます。

◎
無償保証期間延長サービスパック対象機種
無償修理と交換バッテリの無償提供のサービス期間(通常3年)を延長するサービスがパックになった商品 を用意しています。


【主な仕様】


型式 BW120T BW100T BW55T BW40T
メーカー希望小売価格 ¥57,200(税抜価格) ¥47,800(税抜価格) ¥28,800(税抜価格) ¥24,000(税抜価格)
運転方式 常時商用給電方式
JANコード 4536854998362 4536854998355 4536854998348 4536854995330
交
流
入
力
定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲※1 標準電圧感度 AC86±3~114V±3V
高電圧感度 AC95±3~108V±3V
入力電圧範囲※2 標準電圧感度 AC86±3~114V±3V
高電圧感度 AC95±3~108V±3V
入力周波数 50/60Hz±4Hz
入力プラグ形状 NEMA 5-15P
入力保護容量 15A 15A 10A 10A
交
流
出
力
出力容量(共に上限) 1200VA/730W 1000VA/610W 550VA/340W 400VA/250W
定格電流(出力定格電圧時) 12~10.9A 10~9A 5.5~5A 4~3.6A
切替時間 10msec以内
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
出力コンセント(バックアップ) NEMA 5-15R×4個
バ
ッ
テ
リ
シール鉛バッテリ期待寿命 5年 (長寿命)※3
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC12V/7.8Ah/2個 DC12V/7.8Ah/1個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
自動バッテリチェック機能 ●
バッテリ寿命カウンタ機能 ●
温度制御機能 ●
充電時間 12時間
バックアップ時間 3.6分以上※4 4.3分以上※4 3.6分以上※4 5.4分以上※4
電源ノイズ/サージ保護機能 ●(雷サージ保護機能のみ)
ディスプレイ

LCD

外形寸法(W×D×Hmm) 85×342×235 90×291×165
ゴム足高さ(mm) 1.0※5
縦置き/横置き可能 ●
本体質量 約7.8kg 約4.5kg
使用環境温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
ノイズ規制 VCCI クラスB適合
安全規格/RoHS指令適合 UL1778/CE/RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約1.8m
騒音 40dB以下※6
冷却方式(FAN有無) 自然空冷(FANなし)
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) ●(RJ45コネクタ)※7
接点信号入出力 ●(RJ45コネクタ)(別売:接点ケーブルBUC31が必要)※7
リモートON/OFF入力 -
付
属
品
取扱説明書 ●(日本語/英語)(当社ホームページよりダウンロード)/簡易マニュアル同梱
3P-2P変換プラグ ●
接続ケーブル(長さ) USB(約2.2m)
シャットダウンソフト ●(当社ホームページより無償ダウンロード)
その他 ゴム足
オプション 交換用バッテリパック/取付金具/接点ケーブル
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)※8
※1 電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2 商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3 周囲温度25℃の場合。
※4 周囲温度25℃、初期特性。
※5 ゴム足装着時の高さは+約1.0mmとなります。
※6 但しUPS起動時とバックアップ運転時は45dB以下となります。
※7 USBまたは接点のいずれかが使用可能です(同時使用不可)。
※8 バッテリの無償提供はご購入後、1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。