Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 2017年6月より、無停電電源装置(UPS)BU_2SWGシリーズの欧州*での販売を開始。

2017年6月より、無停電電源装置(UPS)BU_2SWGシリーズの欧州*での販売を開始。

2017年6月27日


電子機器統轄事業部が製造する、無停電電源装置(UPS)BU_2SWGシリーズを、6月からOMRON Europe B.V.にて販売開始いたします。

 日本国内において、地震、大型台風などの天災時の電力供給維持、セキュリティ対策などの需要が拡大する一方、欧州*においても、製造現場での無停電電源装置(UPS)は必要不可欠な機器として、現地企業を中心に販売・サービスを期待するご要望をいただいています。


*
イタリア、スペイン、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、トルコ、フィンランド、デンマーク、ハンガリー、ロシア、スウェーデン、ポーランド、スイス、チェコ、ノルウェー、ベルギー、オーストリア、他


■UPS本体

入出力仕様 形状 出力容量 型式
AC-AC
(常時インバータ給電方式)
タワータイプ 1000VA/700W BU1002SWG
3000VA/2100W BU3002SWG

<主な製品構成>

・
UPS本体(日本取扱機種の一部仕様(入力プラグ、操作部言語)等を変更)
・
PNP出力対応接点通信カード
・
シャットダウンソフト一式(CD-ROM、インストールガイド、通信ケーブル)
・
梱包箱(型式、JANコード、ケアマークを変更)
・
端子台カバー
・
リモートON/OFF専用コネクタ

■オプション

・
SNMP/Web カード SC20G2
・
固定金具      BUP100SG BUP300SG
・
交換用バッテリ  BP100XSG BP150XSG


【欧州での販売・サポート窓口】

法人名:OMRON Europe B.V.
営業、サポート窓口:
 Tel: (31)2356-81-300/Fax: (31)2356-81-388
ホームページ:www.industrial.omron.eu




▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。