無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
バッテリを6台増設可能な1500VA常時インバータ無停電電源装置(UPS)
BU150Rを2016年9月20日より発売予定
2016年6月1日
【無停電電源装置(UPS)BU150R】
型式 | 出力容量 | メーカー希望小売価格 (税抜価格) |
発売日 |
---|---|---|---|
BU150R | 1500VA/1200W | 173,000円 | 2016年9月20日 |
【主な特長】
【主な仕様】
運転方式 | 常時インバータ給電方式 |
定格入力電圧 | AC100V/110V/115V/120V |
出力電圧 | AC100V/110V/115V/120V±2% |
出力容量 | 1500VA/1200W ※ |
バックアップ切替時間 | 無瞬断 |
出力波形 | 正弦波 |
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P |
出力コンセント形状 | NEMA 5-15R×6個 |
バッテリ種類/期待寿命 | シール鉛バッテリ/5年(25℃) |
UPS本体のみ | 10分(900W)、6分(1200W) |
増設バッテリ接続時(最大6台時) | 205分(900W)、155分(1200W) |
外形寸法(W×D×Hmm) | 438×480×87(突起部除く) |
本体質量 | 21kg |
使用環境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) |
通信インタフェース形状 | RS232C(D-sub 9pin)、接点 |
適合規格 | VCCI クラスA適合、UL1778、CE、RoHS対応 |
※上限の出力容量は20Aプラグ(同梱)使用時。15Aプラグ使用時の最大出力は1200VA/1050Wとなります。