Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 通信/HUB/ネットワークラックに収まるフロントマウント向け無停電電源装置(UPS) BU100RSを2016年2月29日より発売予定

通信/HUB/ネットワークラックに収まるフロントマウント向け無停電電源装置(UPS)
BU100RSを2016年2月29日より発売予定

2016年2月18日


【無停電電源装置(UPS)BU100RS】


型式 出力容量 メーカー希望小売価格
(税抜価格)
発売日
BU100RS 1000VA/800W 125,000円 2016年2月29日


製品イメージ



BU100RSは、通信/HUB/ネットワークラックに収まるフロントマウント向け無停電電源装置(UPS)です。


マイナンバー制度導入にはじまり、サーバ等に設置されている通信機器なども物理セキュリティ対策が求められています。つまり、従来むき出しで設置されていた通信機器を鍵付きのラックに設置することが必要になっています。
今回発売するBU100RSは。通信/HUB/ネットワークラックにフロント耳金具だけで簡単に設置できる常時インバータ給電方式UPSです。通信/HUB/ネットワークラックは、サーバを収納するラックよりも小型で奥行の短いタイプが主流で、常時インバータ給電方式UPS(オムロン製品)では設置できませんでした。そこでUPSの奥行を315mmと短くし、サポートアングルなしでもラックに設置できるように開発することで、通信/HUB/ネットワークラックに簡単に設置できることが可能になりました。


BU100RSは、限られたラックスペースに設置できることで通信機器を電源トラブルによる破損・被害から守ります。



【主な特長】


◎
奥行315mmのコンパクトな常時インバータUPS
コンパクトな常時インバータ給電方式UPSです。
(入力ケーブルカバーを含む場合の奥行:378mm)

◎
フロント金具(標準装備)のみで、ラックへの固定が可能
フロント金具のみでラックに固定できるので、サポートアングルなどの付属品を購入する必要がありません。
※ラックの耐荷重を事前にご確認ください。)

製品イメージ


◎
無停止バイパス機能
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。

◎
瞬停、瞬断、電圧変動等の電源障害に対応できる「常時インバータ給電方式」

◎
消費電力を抑える自動切替式常時インバータ給電方式も選択可能
常時インバータ給電方式の他に、常時インバータ給電方式と常時商用給電方式を効率よく自動で切り替え る「給電方式自動切替」も選択できます。切り替えは無瞬断。消費電力を抑え電気代を低減します。

◎
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)

◎
標準で本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
オプションで無償保証期間延長サービスパック、オンサイト保守サービスパックもお選びいただけます。


【主な仕様】


型式 BU100RS
メーカー希望小売価格 125,000円(税抜価格)
JANコード 4547648846752
交
流
入
力
定格入力電圧 AC100V/110V/115V/120V
起動電圧範囲 AC85V±2~143V±2V
入力電圧範囲  <商用運転時> AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)  AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時)
<Ecoモード時> 定格出力電圧±10%±2V
入力周波数  <商用運転時> 同期モード時 50/60Hz±5.5Hz  非同期モード時 39~71Hz
<Ecoモード時> 50/60Hz±4.5Hz
最大電流 13A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA5-15P/端子台
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 15A
交
流
出
力
出力容量(共に上限) 1000VA/800W
定格電流(出力定格電圧時) 10A
切替時間 無瞬断
商用直送(切替時間) 無瞬断
出力電圧(商用運転時) 100Vモード:AC100V±2%
110Vモード:AC110V±2%
115Vモード:AC115V±2%
120Vモード:AC120V±2%
出力電圧(バックアップ運転時) 100Vモード:AC100V±2%
110Vモード:AC110V±2%
115Vモード:AC115V±2%
120Vモード:AC120V±2%
出力周波数(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期  非同期モード時 50/60Hz±0.5%
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.5%
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 6%以下(整流負荷、定格出力時)
3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
相数 単相2線(アース付)
過負荷保護 商用運転時:
1)
定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替  定格容量105%以下にてオートリトランスファ
2)
定格容量125%以上、瞬時直送切替  定格容量105%以下にて電源OFF

バックアップ運転時:
1)
定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止  定格容量105%以下にてオートリトランスファ
2)
定格容量135%以上、瞬時出力停止  定格容量105%以下にて電源OFF
バ
ッ
テ
リ
シール鉛バッテリ期待寿命 5年(長寿命)
バッテリ容量(V/Ah)/個数 DC12V/9Ah/2個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
自動バッテリチェック機能 ●
バッテリ寿命カウンタ機能 ●
温度制御機能 ●
充電時間 8時間
バックアップ時間 5分(700W)/4分(800W)
電源ノイズ/サージ保護機能 ●
回線サージ保護機能 -
ディスプレイ 7セグLED
外形寸法(W×D×Hmm) 438x378x85(入力ケーブルカバーを含む)※1
梱包寸法(W×D×Hmm) 577×483×203
19インチラック対応 ●(EIA規格ラック対応)
本体質量 約13kg
梱包質量 約15kg
使用環境温度/湿度 0~40°C、25~85%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -15~40°C、10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制 VCCI クラスA適合
安全規格適合 UL1778/RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL/RoHS/1.7m
内部消費電力 通常時/最大時 20W/60W
騒音 50dB
冷却方式 強制空冷
シリアル通信(RS-232C)(インターフェース形状) ●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)(インターフェース形状) -
接点信号入出力 ●
リモートON/OFF入力 ●
付
属
品
取説 日本語/英語
(ホームページよりダウンロード)
3P-2P変換プラグ ●
シャットダウンソフト ●(Simple Shutdown Softwareをホームページよりダウンロード)
その他 リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、フロントラックマウントキット
オ
プ
シ
ョ
ン
交換用バッテリパック(質量) BAB100R/¥30,000(税抜価格)(5.6kg)
SNMP/Webカード -
シャットダウンソフト PA01/¥10,800(税抜価格)
その他 交換用ファン BAF100R/¥9,800(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリ含む)

※入力ケーブルカバーを含まない場合の寸法:438x315x85(W×D×Hmm)


▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。