Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 装置組込み用途に最適な無停電電源装置(UPS)BA-Tシリーズ、BA-Rシリーズを2015年3月2日より発売予定

装置組込み用途に最適な無停電電源装置(UPS)BA-Tシリーズ、BA-Rシリーズを2015年3月2日より発売予定

2015年1月26日


常時インバータ給電方式 無停電電源装置(UPS)で、驚きのサイズと価格を実現した「BA-Tシリーズ/BA-Rシリーズ」を2015年3月2日より発売開始



【無停電電源装置(UPS)BA-T/BA-Rシリーズ】


型式 出力容量 メーカー希望小売価格
(税抜価格)
発売日
BA100T 1000VA/800W 110,000円 2015年3月2日
BA100R 1000VA/800W 110,000円
BA75T 750VA/600W 96,000円 2015年4月6日

BA/100T/75T BA100R製品写真



BA-Tシリーズ(タワー型)、BA-Rシリーズ(ラックマウント型)は、常時インバータ給電方式として「小型化」と「低価格化」を追求した無停電電源装置(UPS)です。


常時インバータ給電方式UPSは、主に産業用製造装置や検査装置のシステム、またFAパソコンのバックアップなどに使用される高機能UPSです。
BA-T/BA-Rシリーズは、この中でも特に設置スペースが制約され「小型」が要求される「装置への内蔵」需要に対応できる製品として開発、合わせて機能を絞り込むことで低価格を実現しました。産業機器用途以外にも「小型」という特性を活かし、エレベータや自動販売機など様々な場所でご使用いただけます。


BA-T/BA-Rシリーズは、これまでの設置スペースという問題を解決し、装置やシステム、部材、データを電源トラブルによる破損・被害から守ります。


≪設置スペースによる課題≫
・UPSが設置できなかった
・UPSを設置するため機器を改造するコストがかかっていた



【主な特長】


◎
使えるシーンが広がるコンパクトな常時インバータ給電方式UPS
常時インバータ給電方式UPSとして、驚きのサイズです。
BA-Tシリーズ:幅128×奥行345×高さ215mm
BA-Rシリーズ:幅438×奥行315×高さ85mm

当社同等機種との体積比/当社同等機種との奥行図


◎
機能を絞り込むことで、この低価格を実現
産業機器、装置組込み用途に必要な機能のみに絞り込むことで、低価格を実現しました。

◎
自動シャットダウンソフト「Simple Shutdown Software」が無償ダウンロード可能
ソースコードを公開しているので、自動シャットダウン機能を簡単に組込むことができます。

◎
品質重視の国内生産

◎
消費電力を抑える自動切替式常時インバータ給電方式
電源環境の変化を常にモニタリングし、常時インバータ給電方式と常時商用給電方式を、効率よく自動で切り替えます。消費電力を抑え電気代を低減します。

◎
産業機器、組込み用途に最適な機能
接点インタフェース、リモートON/OFF端子を標準装備
縦置き/横置きが可能
UL1778/CEマーキング適合/RoHS対応

◎
標準で本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
安心の長期保証サービス。万一の時でも保守コストを低減できます。


【主な仕様】


型式 BA75T BA100T BA100R
方式 運転方式 常時インバータ給電方式
冷却方式 強制空冷
入力 定格入力電圧 AC100V/110V/115V/120V
入力電圧範囲 商用運転時 AC70V±2~146V±2V(90%未満の接続負荷時)
AC80V±2~146V±2V(90%以上の接続負荷時)
周波数 同期モード時 50/60Hz±5.5Hz
非同期モード時 39~71Hz
最大電流(※1) 9.6A 13A
相数 単相2 線(アース付き)
入力保護 リセットタイプ
過電流保護器(10A)
リセットタイプ
過電流保護器(15A)
入力形状 端子台
出力 出力定格容量 750VA/600W 1000VA/800W
電圧 商用運転時 100V モード:AC100V±2%、110V モード:AC110V±2%
115V モード:AC115V±2%、120V モード:AC120V±2%
バックアップ運転時 100V モード:AC100V±2%、110V モード:AC110V±2%
115V モード:AC115V±2%、120V モード:AC120V±2%
周波数 同期モード時 商用運転時:入力周波数に同期
バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%
非同期モード時 商用運転時:50/60Hz±0.5%
バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%
波形 商用運転時 正弦波
バックアップ運転時 正弦波
ひずみ率 6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
相数 単相2線(アース付)
出力コンセント NEMA 5-15R×4 個/端子台
バッテリ 種類 シール鉛バッテリ
電圧/容量×個数 12V/9Ah×2 個
バックアップ時間(25℃、初期特性) 6 分(525W) 5.0分(700W)
充電時間 8時間
バッテリ寿命 周囲温度25℃ 期待寿命:5年
環境 使用環境温度/湿度 0℃~40℃/25%~85%RH(無結露)
保管温度 -15℃~40℃/10%~90%RH(無結露)
安全規格/RoHS 指令適合 UL1778/RoHS 対応/CE
雑音端子電圧・放射妨害電界強度 VCCI クラスA
内部消費電力(通常時/最大時) 150W(※2)/300W(※3)
騒音 50dB
外形寸法(W×D×H) 128mm×345mm×215mm 438mm×315mm×85mm
本体質量 約12.5kg 約13kg

※1 100V モードの最小入力電圧70V、負荷90%時
※2 定格負荷/定格入力電圧/バッテリフル充電時
※3 定格負荷/定格入力電圧/バッテリフル充電電流最大時


以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。