Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 生産終了のお知らせ

生産終了のお知らせ

2013年7月16日


平素は、当社商品のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
以下の商品について、2013年12月末日を以って生産を終了させていただきます。
なお、修理受付、交換バッテリの販売は継続いたしますので、下記をご参照ください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。



1.対象製品


(1)UPS本体,増設バッテリ,オプション


No. 型式 生産終了日 備考
1 BN100XR 2013年12月末日 ラインインタラクティブ/1KVA/700W/ラックマウント
2 BN240XR ラインインタラクティブ/2.4KVA/2000W/ラックマウント
3 MB240XR BN240XR用増設バッテリ
4 BNP240XR BN240XR用ラック取付金具

※同シリーズのBN150XRは、継続販売します。



(2)無償保証期間延長サービスパック


No. 型式 生産終了日 備考
1 BN100XRG4 2013年12月末日 BN100XR本体+無償保証4年分
2 BN100XRG5 BN100XR本体+無償保証5年分
3 BN240XRG4 BN240XR本体+無償保証4年分
4 BN240XRG5 BN240XR本体+無償保証5年分
5 MB240XRG4 MB240XR本体+無償保証4年分
6 MB240XRG5 MB240XR本体+無償保証5年分


(3)オンサイト保守パック


No. 型式 生産終了日 備考
1 BN100XRY3 2013年12月末日 BN100XR本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分
2 BN100XRY4 BN100XR本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分
3 BN100XRY5 BN100XR本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分
4 BN100XRQ3 BN100XR本体+オンサイト保守(当営業日)3年分
5 BN100XRQ4 BN100XR本体+オンサイト保守(当営業日)4年分
6 BN100XRQ5 BN100XR本体+オンサイト保守(当営業日)5年分
7 BN240XRY3 BN240XR本体+オンサイト保守(翌々営業日)3年分
8 BN240XRY4 BN240XR本体+オンサイト保守(翌々営業日)4年分
9 BN240XRY5 BN240XR本体+オンサイト保守(翌々営業日)5年分
10 BN240XRQ3 BN240XR本体+オンサイト保守(当営業日)3年分
11 BN240XRQ4 BN240XR本体+オンサイト保守(当営業日)4年分
12 BN240XRQ5 BN240XR本体+オンサイト保守(当営業日)5年分
13 MB240XRY3 MB240XR本体+オンサイト(翌々営業日)3年分
14 MB240XRY4 MB240XR本体+オンサイト(翌々営業日)4年分
15 MB240XRY5 MB240XR本体+オンサイト(翌々営業日)5年分
16 MB240XRQ3 MB240XR本体+オンサイト(当営業日)3年分
17 MB240XRQ4 MB240XR本体+オンサイト(当営業日)4年分
18 MB240XRQ5 MB240XR本体+オンサイト(当営業日)5年分

 



2.後継製品


No. 生産終了型式 後継機種
型式 発売予定日
1 BN100XR BN150R 2013年7月23日
BN75R (※) 2013年7月23日
2 BN240XR BN300R 2013年7月23日
3 MB240XR - -
4 BNP240XR - -
※
BN75Rの場合、容量は、BN100XRより小さくなります。(BN100XR:1000VA/700W、BN75R:750VA/680W)
※
後継機種の無償保証期間延長サービスパック、オンサイト保守パックも用意しております。


3.保守体制


【修理対応受付期限】 2019年3月末日

【交換用バッテリ、交換用ファン最終オーダ受付】 2020年3月末日

※当社都合により、対応できなくなる場合があります。



以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。